text.skipToContent text.skipToNavigation
Série CGCN

Série CGCN

Simple et double effet, magnétique, auto-centreuse
Dimensions: 50, 64, 80, 100, 125 mm
Les nouvelles pinces pneumatiques de la série CGCN sont disponibles en 5 tailles différentes (50, 64, 80, 100, 125).
Leur conception compacte permet une force de serrage élevée et de longues courses dans des dimensions réduites.

Grâce à l'aimant permanent intégré au piston de préhension, les détecteurs de proximité magnétiques de la série CSD peuvent être insérés dans les rainures du corps.

Type de construction Pince à trois doigts auto-centreurs avec rail en T
Fonctionnement Double jeu
Tailles 50, 64, 80, 100, 125 mm
Transmission de la force À levier
Raccordement d'air M5 (50, 64, 80), G1/8 (100, 125)
Pression de service 2 ÷ 8 bar
Température de fonctionnement 5°C ÷ 60°C
Température de stockage -10°C ÷ 80°C
Fréquence max. d'utilisation 5 Hz (50, 64 mm), 3 Hz (80 mm), 2 Hz (100, 125 mm)
Répétitivité ≤ 0.05 mm
Interchangeabilité 0.1 mm
Fluide Air classe 7.4.4 conformément à la norme ISO 8573-1. En cas d’air lubrifié, il est recommandé d’utiliser l’huile ISOVG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Lubrification Après 10 millions de cycles, graisser les zones de glissement en utilisant la graisse Molykote DX
Indice de protection IP40
Compatibilité Directive RoHS
Certifications ATEX (II2G Ex h IIC T4 Gb II2D Ex h IIIC T120 ° Db -20 ° C≤Ta≤70 ° C).
Pour commander la version ATEX, ajoutez EX à la fin du code commercial.
Matériaux exempt de cuivre, de PTFE et de silicone

NB : Mettre progressivement l’installation pneumatique sous pression pour éviter tout mouvement incontrôlé.

Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
CGCN - 050 - EX
CGCN SÉRIE
050 ALÉSAGES
050 = Ø33
064 = Ø43
080 = Ø54
100 = Ø76
125 = Ø96
SYMBOLES PNEUMATIQUES
PNZ1
EX Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX
We think you are in United States.
Update your location?