Vannes proportionnelles - 16 mm, plan de pose latéral
Série AP
Pour une utilisation au vide, connecter la conduite sur l'orifice 2.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
addtocart.popup.message.success
La quantité demandée est partiellement confirmée
Le produit {0} est déjà dans votre panier avec la quantité {1}. Vous pouvez mettre à jour la quantité à partir de la page du panier.
Le produit n'est pas actif
Le produit n'a pas pu être ajouté à votre panier en raison d'un stock insuffisant.
La quantité doit être supérieure à zéro
La quantité minimale autorisée pour le produit {0} est {1}
La quantité maximale autorisée pour le produit {0} est {1}
Le conditionnement le produit {0} est {1}
Il n''est pas possible d''ajouter le produit avec le code {0} à votre panier.
Une erreur s'est produite, veuillez réessayer plus tard ou contacter le service client.
CODIFICATION
AP | - | 7 | 2 | 1 | 1 | - | L | R | 2 | - | U | 7 | 11 | OX2 |
AP | SERIE | ||
7 |
CORPS 6 = taille 16 mm |
7 = taille 22 mm |
|
2 |
NBRE DE VOIES 2 = 2 |
||
1 |
FONCTION 1 = NC |
||
1 |
RACCORDEMENT 0 = M5 (pour taille 16 mm seulement) 1 = G1/8 (pour taille 22 mm seulement) |
4 = avec plan de pose latéral (seul, taille 16 mm) 5 = avec plan de pose arrière |
L = embout cannelée (pour corps PVDF seulement, taille 16 mm) |
L |
DIAMETRE NOMINAL D = Ø0,8 mm (pour taille 16 mm seulement) F = Ø1 mm |
H = ø1,2 mm L = ø1,6 mm |
N = ø2 mm (pour taille 22 mm seulement) Q = ø2,4 mm (pour taille 22 mm seulement) |
R |
MATERIAU JOINTS R = NBR |
W = FKM |
E = EPDM |
2 |
MATERIAU CORPS 2 = Laiton |
3 = PVDF (taille 16 mm seulement) |
|
U |
MATERIAU RECOUVREMENT BOBINE G = PA (taille 16 mm seulement) |
U = PET (taille 22 mm seulement) |
|
7 |
DIMENSIONS BOBINES P = 16 x 26 - DIN EN 175301-803-C (taille 16 mm seulement) |
7 = 22 x 22 - DIN 43650 B (seul, taille 22 mm) |
|
11 |
TENSION BOBINE H = 12V DC 3 W (taille 16 mm seulement) 7 = 24V DC 3 W (taille 16 mm seulement) |
11 = 24V DC 6,5 W (taille 22 mm seulement) 12 = 12 V DC 6,5 W (taille 22 mm seulement) |
|
ORIENTATION DE BOBINE = fastons opposés aux orifices pneumatiques / même côté de la sortie 5 = fastons vers les ports pneumatiques / même côté de l'entrée |
|||
OX2 |
VERSION OX2 = version avec certification ASTM G93-03 niveau B (joints FKM) = Version non certifié |
Mod. | Fonction | DN (mm) | kv (l/min) | Pression max (bar) | Débit max (Nl/min) |
AP-6214-DR2-GP* | 2/2 NC | 0,8 | 0,3 | 10 | 43 |
AP-6214-FR2-GP* | 2/2 NC | 1 | 0,45 | 8 | 53 |
AP-6214-HR2-GP* | 2/2 NC | 1,2 | 0,57 | 6 | 53 |
AP-6214-LR2-GP* | 2/2 NC | 1,6 | 0,78 | 4 | 52 |
AP-6214-DW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 0,8 | 0,3 | 10 | 43 |
AP-6214-FW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1 | 0,45 | 8 | 53 |
AP-6214-HW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,2 | 0,57 | 6 | 53 |
AP-6214-LW2-GP*OX2 | 2/2 NC | 1,6 | 0,78 | 4 | 52 |