Régulateurs de pression "Batteries"
Série MC
Raccordement : 1/4"
Modulaire
Modulaire
Les régulateurs " Batteries " de la série MC existent en tailles 1/4".
En standard, ces régulateurs sont pourvus d'une décompression automatique ( relieving ). Ils peuvent-être montés en paroi ou en panneau.
En standard, ces régulateurs sont pourvus d'une décompression automatique ( relieving ). Ils peuvent-être montés en paroi ou en panneau.
Séries
Accessoires
Frl serie mc - MC104-M00
Accessoire - MC238-FL
Flasques - MX2-1/2-FL
Filtre lubrificteur - MX2-3/4-FL
Flasques - MX2-3/8-FL
Accessoire - MX3-1-FL
Accessoire - MX3-3/4-FL
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
Construction | modulaire compact, système à membrane |
Matériaux | zama, NBR, technopolymère |
Raccordement | G1/4 |
Weight | kg 0,320 |
Raccordement manomètre / sortie | G1/8 |
Montage | verticale, en ligne, en panneau ou en paroi |
Température de fonctionnement | 0 à +50°C |
Finition | verni |
Pression d'entrée | 0 à 16 bar |
Pression de sortie | 0.5 ÷ 10 bar; 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar; 0.5 ÷ 7 bar |
Débit | voir diagrammes |
Décompression (relieving) | standard |
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
CODIFICATION
MC | 1 | 04 | M | T | 0 | 2 |
MC | SERIE: |
1 |
TAILLE : 1 = 1/4" |
04 |
RACCORDEMENT : 04 = 1/4" |
M | REGULATEUR "BATTERIE" |
T |
PLAGE DE REGLAGE : 0 = 0.5 à 10 (standard) 1 = 0.5 à 4 2 = 0.5 à 2 7 = 0.5 à 7 |
0 |
CONSTRUCTION : 0 = décompression automatique ( standard ) 1 = sans décompression 5 = décomprerssion sensible |
2 |
MANOMÈTRE = sans manomètre (standard) 1 = avec manomètre 0-2.5 bars avec pression de travail 0.5 ÷ 2 bars 2 = avec manomètre 0-6 bars avec pression de travail 0.5 ÷ 4 bar 3 = avec manomètre 0-10 bars avec pression de travail 0.5 ÷ 7 bars 4 = avec manomètre 0-12 bars avec pression de travail 0.5 ÷ 10 bars |
** NOTE : SI LE RÉGULATEUR EST CALIBRÉ OU VERROUILLÉ, APRÈS LE RACCORDEMENT AJOUTER LA PRESSION D'ENTRÉE "■" ET LA PRESSION DE SORTIE "●" PRESSION D'ENTRÉE: ■ = Entrer la valeur de pression d'ALIMENTATION PRESSION DE SORTIE: ● = Entrer la valeur de pression DE SORTIE pour le régulateur VÉROUILLÉ ou la valeur maximale de la pression RÉGLABLE pour le régulateur CALIBRÉE Exemple d'un régulateur calibré avec pression d'entrée = 6.3 bar et pression de sortie = 4.5 bar Référence définie: MC104-MT03-6.3-4.5 ** les manomètres sont fournis non-montés pour manomètre taille 1 mod. M043-P... pour manomètre taille 2 mod.M053-P... |
1-7/7 résultats