text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MC

Série MC

Séries
Accessoires
2 Products found
Série MC
Série MC
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
MC 2 02 V 16
MC SÉRIE
2 TAILLE
1 = 1/4"
2 = 3/8", 1/2"
02 RACCORDEMENT
04 = 1/4"
38 = 3/8"
02 = 1/2"
V V = VANNE 3/2
16 CONSTRUCTION
16 = commande électro-pneumatique
36 = commande pneumatique
01 = commande manuelle (vérouillable)

Vanne de coupure 3/2 - manuelle

Force d'actionnement à 6 bar:
- MC104-V01=29N
- MC238-V01=31N
- MC202-V01=31N



Mod. A B C E F G H L M N R S T U V
MC104-V01 96,5 54,5 42 11 38,5 16 4,5 M30x1,5 45 45 9 0 ÷ 6 35 G1/4 G1/8
MC238-V01 113 67 46 14 46,5 20,5 5,5 M30x1,5 62 60 13 0 ÷ 6 46 G3/8 G1/4
MC202-V01 113 67 46 14 46,5 20,5 5,5 M30x1,5 62 60 13 0 ÷ 6 46 G1/2 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?