text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MC

Série MC

Composants :
Vanne de sectionnement 3/2
Filtre-régulateur
Lubrificateur
Vanne de sectionnement 3/2
Vanne de démarrage progressif
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
CODIFICATION
MC 2 02 C 5 FL
MC SERIE:
2 TAILLE :
1 = 1/4"
2 = 3/8", 1/2"
02 RACCORDEMENT :
04 = 1/4"
38 = 3/8"
02 = 1/2"
C COMPOSITION DU GROUPE :
C = D + L
E = V01 + D + L
FRL = F + R + L
GN = D + L + V16 + AV
HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.O.
HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.F.
N = V01 + D
PN = D + V16 + AV
QN = V01 + D + V16 + AV
TN = V01 + D + L + V16 + AV
U = F13 + FB3 (seulement 3/8 - 1/2)
ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS N.O.
ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS N.F.
5 FILTRATION :
5 = 5 µm (standard)
25 = 25 µm (sur demande )
FL VERSION :
FL = avec jeu d'extrémités ( sans étriers de fixation murale )

LEGENDE :
D = Filtre régulateur 0.5-10 bar, pure manuelle/semi-automatique avec décompression, filtration 5 µm ou 25 µm
L = Lubricateur
V01 = Vanne de sectionnement 3/2 à cde manuelle
F = Filtre 5 µm ou 25 µm
R = Régulateur 0.5-10 bar avec décompression
V16 = Vanne de sectionnement 3/2 à cde électro-pneumatique
AV = Vanne de démarrage progressif
PRESS NO = Pressostat, Normalement Ouvert
PRESS NC = Pressostat, Normalement Fermé
F13 = Filtre 5 µm avec purge automatique
FB3 = Filtre coalescent 0.01 µm avec purge automatique

Composition groupe TN



Mod. A B B1 C Débit NI/min
MC104-TN-5 208 225 - 45 1450
MC238-TN-5 259 310 - 60 4800
MC202-TN-5 259 310 - 60 4950
MC104-TN-5-FL 208 - 249 45 1450
MC238-TN-5-FL 259 - 338 60 4800
MC202-TN-5-FL 259 - 338 60 4950


We think you are in United States.
Update your location?