Régulateurs de pression
Série MD
Grâce à la version Batterie, il est possible de réaliser une batterie de régulateurs alimentée par une pression d'entrée unique.
Chaque régulateur peut-être réglé à une pression différente
( inférieure à celle d'alimentation ). Chaque régulateur est doté d'une sortie à l'avant et à l'arrière.
Chaque régulateur peut-être réglé à une pression différente
( inférieure à celle d'alimentation ). Chaque régulateur est doté d'une sortie à l'avant et à l'arrière.
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
CODIFICATION
MD | 1 | R | T | 0 | 0 | 1/4 |
MD | SERIE |
1 |
TAILLE : 1 = 42 mm |
R |
TYPE DE REGULATEUR : R = Régulateur de pression M = Régulateur de pression pour montage en batterie |
T |
PRESSION DE SERVICE ( 1 bar = 14,5 psi ) : 0 = 0.5 à 10 bars 2 = 0.5 à 2 bars 4 = 0.5 à 4 bars 7 = 0.5 à 7 bars T = calibré ** B = bloqué ** |
0 |
DECOMPRESSION : 0 = avec relieving 1 = sans relieving 2 = avec relieving et vanne by-pass 3 = sans relieving et vanne by-pass |
0 |
MANOMETRE : 0 = sans manomètre ( taraudage 1/8" ) |
1/4 |
RACCORDEMENT ( IN-OUT )* : = sans cartouche 1/8 = G1/8" 1/4 = G1/4" 3/8 = 3/8" 6 = tube Ø 6 8 = tube Ø 8 10 = tube Ø 10 * NOTE : En cas de raccordements différents entre l'entrée ( IN ) et la sortie ( OUT ), les deux tailles doivent être indiquées. Exemple : MD1-R020-1/4-10 |
** NB: SI LE REGULATEUR EST CALIBRE OU BLOQUE, APRES LE RACCORDEMENT AJOUTER LA PRESSION D'ENTREE “■” ET LA PRESSION DE SORTIE “●” PRESSION D'ENTREE : ■ = entrer la valeur de la pression d'ALIMENTATION PRESSION DE SORTIE : ● = entrer la valeur de la pression de SORTIE pour un régulateur BLOQUE ou la valeur maximale de la pression AJUSTABLE pour un régulateur CALIBRE Exemple d'un régulateur calibré avec une pression d'entrée = 6.3 bars et une pression de sortie = 4.5 bars Référence : MD1-RT00-1/4-6.3-4.5 |