Version double
Série MX SAFEMAX
L'électrovanne est fournie complète avec des capteurs et des bobines
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
EXEMPLE DE CODIFICATION SIMPLE VANNE
MX | 2 | 1/2 | V | 16 | 2 | 0 | A | B | KK | LH |
MX | SÉRIE | |
2 | TAILLE | |
1/2 |
RACCORDEMENT 1/2 = G1/2 |
|
V |
COMPOSANT V = Vanne 3/2 |
|
16 |
CONSTRUCTION 16 = pilotage interne 17 = pilotage externe |
|
2 |
CANAL 2 = simple |
|
0 |
ACCESSOIRES 0 = sans silencieux 1 = avec silencieux |
|
A |
CAPTEUR A = capteur UL, 2 mt de câble B = capteur UL, 5 mt de câble C = capteur ATEX, 2 mt de câble |
D = capteur ATEX, 5 mt de câble E = capteur CE avec connecteur M8, 300 mm de câble |
B |
VERSION A = Atex B = UL C = CE |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (vedi italiano) |
KK |
ACCESSOIRES DE FIXATION = sans accessoires de fixation HH = étriers simples et jeux de flasques |
JJ = étriers simples avec vis de fixation murale et jeux de flasques KK = étriers pour fixation murale et jeux de flasques |
LH |
SENS DU FLUX = de gauche à droite ( standard ) LH = de droite à gauche |
EXEMPLE DE CODIFICATION DOUBLE VANNE
MX | 2 | 1/2 | V | 16 | 4 | 0 | A | B | KK | LH |
MX | SÉRIE | |
2 | TAILLE | |
1/2 |
RACCORDEMENT 1/2 = G1/2 |
|
V |
COMPOSANT V = Vanne 3/2 |
|
16 |
CONSTRUCTION 16 = pilotage interne 17 = pilotage externe |
|
4 |
CANAL 4 = double |
|
0 |
ACCESSORIES 0 = sans silencieux 1 = avec silencieux |
|
A |
CAPTEUR A = capteur UL, 2 mt de câble B = capteur UL, 5 mt de câble C = capteur ATEX, 2 mt de câble |
D = capteur ATEX, 5 mt de câble E = capteur CE avec connecteur M8, 300 mm de câble |
B |
VERSION A = Atex B = UL C = CE |
Sensor and version must comply with the same Standard / directive AB, BB - CA, DA - EC |
KK |
ACCESSOIRES DE FIXATION = sans accessoires de fixation Z = étrier simple central avec vis de fixation murale Y = étrier central pour fixation murale |
HH = étriers simple et jeux de flasque JJ = étriers simples avec vis de fixation murale et jeux de flasques KK = étriers pour fixation murale et jeux de flasques |
LH |
SENS DU FLUX = de gauche à droite ( standard ) LH = de droite à gauche |