Régulateurs de pression pilotage pneumatique
Série MX
Raccordements: 3/8", 1/2", 3/4"
Modulaire - Avec manomètre intégré ou pour manomètre extérieur
Modulaire - Avec manomètre intégré ou pour manomètre extérieur
La constance de la pression avale d'un régulateur garantie performance et économies d'énergie. Le système de blocage permet de sauvegarder la pression secondaire réglée. Tous les modèles sont équipés d'un système de vérouillage par cadenas ( non fourni ) et peuvent être fournis avec manomètre intégré. Les régulateurs Série MX sont utilisables en montage panneau.
La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Un configurateur spécifique disponible sur le site internet de Camozzi http://catalogue.camozzi.com (section Configurateur ), permet à l'utilisateur de créer sa propre configuration en fonction de son application.
La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Un configurateur spécifique disponible sur le site internet de Camozzi http://catalogue.camozzi.com (section Configurateur ), permet à l'utilisateur de créer sa propre configuration en fonction de son application.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Construction | Modulaire, compact, système à menbrane |
Matériaux | Voir TABLEAU DES MATERIAUX sur les pages suivantes |
Raccordements | 3/8" - 1/2" - 3/4" |
Montage | en ligne (vertical), murale (au moyen d'étriers), en panneau |
Température de fonctionnement | -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement ) -5°C à +60°C jusqu'à 10 bars(avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement ) |
Pression d'entrée | 0 ÷ 16 bar |
Pression de sortie | 10 bar |
Échappement surpression | Avec décompression automatiqe (relieving) - standard sans décompression automatique |
Débit nominal | voir DIAGRAMMES DE DÉBIT sur les pages suivantes |
Fluide | Air comprimé |
Manomètre | Version avec manomètre intégré (standard) Raccordement 1/8" |
CODIFICATION
Pour le montage d'un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section "FRL assemblés Série MX"
MX | 3 | 1/2 | R | CP | 0 | 0 | 4 | LH |
MX | SERIE |
3 |
TAILLE : 2 = 3/8" - 1/2" - 3/4" |
1/2 |
RACCORDEMENT : 3/8 = 3/8" 1/2 = 1/2" 3/4 = 3/4" |
R |
TYPE DE REGULATEUR DE PRESSION : R = Régulateur standard |
CP |
TYPE DE COMMANDE CP = commande pneumatique |
0 |
PRESSION DE SERVICE 0 = 0,5 à 10 bars |
0 |
DECOMPRESSION : 0 = avec relieving (standard) 1 = sans relieving |
4 |
MANOMETRE : 0 = sans manomètre (taraudage 1/4") 4 = avec manomètre intégré 0/12 bars et pression de service 0,5 à 10 bars (standard) |
LH |
SENS DU FLUX : = de gauche à droite (standard) LH = de droite à gauche |
Mod. | A | B (bar) | C | G | H | I | M | Y (Pilot supply) | N | P | R | S | T | Poids (kg) |
MX2-3/8-RCP004 | G3/8 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74.5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50.5 | 37.5 | 0.5 |
MX2-1/2-RCP004 | G1/2 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74.5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50.5 | 37.5 | 0.5 |
MX2-3/4-RCP004 | G3/4 | 0 ÷ 12 | 70 | 65 | 74.5 | 68 | 45 | M5 | 98 | 10 | 88 | 50.5 | 37.5 | 0.5 |