Lubrificateurs
Série MX
MX2: 3/8", 1/2" et 3/4" - MX3: 3/4" et 1"
Modulaire
Cuve avec protection technopolymère et montage à baïonnette
Modulaire
Cuve avec protection technopolymère et montage à baïonnette
MX est la série de traitement de l'air fabriquée par Camozzi caractérisée par une ligne design et compacte offrent des performances élevées. L'utilisation d'alliages et de technopolymère permet d'obtenir un produit léger et solide à la fois. Grâce à un nouveau concept de modularité, le montage des composants devient beaucoup plus facile.
La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Un configurateur spécifique disponible sur le site internet de Camozzi http://catalogue.camozzi.com (section Configurateur), permet à l'utilisateur de créer sa propre configuration en fonction de son application
La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Un configurateur spécifique disponible sur le site internet de Camozzi http://catalogue.camozzi.com (section Configurateur), permet à l'utilisateur de créer sa propre configuration en fonction de son application
Séries
Accessoires
Lubrificateur - MX2-1/2-L00
Lubrificateur - MX2-3/4-L00
Lubrificateur - MX2-3/8-L00
Lubrificateur - MX3-1-L00
Lubrificateur - MX3-3/4-L00
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Regardez dans l'onglet "Accessoire" pour le Configurateur
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
Construction | Modulaire, compact |
Matériaux | Voir tableau des Materiaux |
Raccordements | MX2: 3/8" - 1/2" - 3/4"; MX3: 3/4" - 1" |
Capacité d'huile | MX2: 118 cc; MX3: 170 cc |
Remplissage d'huile | Possible sous pression |
Montage | En ligne (vertical); murale (au moyen d'étriers) |
Température de fonctionnement | -5°C à +50°C jusqu'à 16 bars (avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement) -5°C à +60°C jusqu'à 10 bars (avec point de rosée du fluide inférieure de 2° par rapport à la température mini de fonctionnement) |
Huile | Utiliser de l'huile ISO VG32. Une fois commencée, la lubrification ne doit jamais être interrompue. |
Pression de fonctionnement | 0 ÷ 16 bar |
Consommation mini requise à 1 bar | MX2: 17 l/min MX3: 50 l/min |
Consommation mini requise à 6 bar | MX2: 38 l/min MX3: 90 l/min |
Débit nominal | Voir Diagrammes de débit |
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
Pour le montage d'un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section "FRL assemblés Série MX"
MX | 2 | 1/2 | L | 00 | LH |
MX | SÉRIE |
2 |
TAILLE 2 = 3/8" - 1/2" - 3/4" 3 = 3/4" - 1" |
1/2 |
RACCORDEMENT 3/8 = 3/8" 1/2 = 1/2" 3/4 = 3/4" 1 = 1" |
L | LUBRIFICATEUR |
00 |
TYPE 00 = Brouillard d'huile |
LH |
SENS DU FLUX = de gauche à droite (standard) LH = de droite à gauche |
Mod. | A | C | D | G | I | M | N | O | P | R | S | T | Poids (kg) |
MX2-3/8-L00 | G3/8 | 70 | 18.5 | 55.5 | 68 | 84.5 | 210 | 104.5 | 20.5 | 85 | 152 | 37.5 | 0.5 |
MX2-1/2-L00 | G1/2 | 70 | 18.5 | 55.5 | 68 | 84.5 | 210 | 104.5 | 20.5 | 85 | 152 | 37.5 | 0.5 |
MX2-3/4-L00 | G3/4 | 70 | 18.5 | 55.5 | 68 | 84.5 | 210 | 104.5 | 20.5 | 85 | 152 | 37.5 | 0.5 |
MX3-3/4-L00 | G3/4 | 89.5 | 18.5 | 61.5 | 76 | 100 | 243 | 123 | 21 | 99 | 178 | 44.5 | 0.8 |
MX3-1-L00 | G1 | 89.5 | 18.5 | 61.5 | 76 | 100 | 243 | 123 | 21 | 99 | 178 | 44.5 | 0.8 |