text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MX

Série MX

Composants:
Vanne de coupure
Filtre-régulateur
Vanne de coupure
Vanne de démarrage progressif + Pressostat N.O.
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
MX 2 - 1 /2 - V01 X F00 X V1841AB - KK - LH
MX SÉRIE
2 (1) ALESAGES
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
1 /2 (2) ROSCA ENTRADA / SALIDA
3/8 = G3/
8 1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
V01 (3) MODULO + [ * ]
(para configurar los módulos, ver pág. componentes): 


F... = Filtre
FC... = Filtre coalescent
FCA... = Filtre à charbon actif
R... = Régulateur de pression
L... = Lubrificateur
FR... = Filtre-régulateur 


V... = Vanne de coupure
V16..; V17..; V18..; V19.. =Directive machines électrovannes (utiliser la version « sans accessoires de montage ») (uniquement pour MX2)
AV... = Vanne de démarrage progresif
B... = Bloc de dérivation (MX2 = 1/2” seulement - MX3 = 1” seulement)
[ * ] Les accessoires suivants peuvent être ajoutés après chaque module unique:

REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX2
+A12 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostat électronique)
+A13 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostat électronique)
+A14 = SWCN-P10-P4-M (Pressostat électronique)
+A52 = PG010-PB-1/8 (Manomètre)
+A53 = PG010-PB-1/8-2 (Manomètre)
+A54 = PG010-PB-1/8-M (Manomètre)
+A55 = M053-P04 (Manomètre)
+A56 = M053-P06 (Manomètre)
+A57 = M053-P10 (Manomètre)
+A58 = M063-P12 (Manomètre



 REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX3
+A15 = SWCN-P10-P3-2 (Pressostat électronique)
+A16 = SWCN-P10-P4-2 (Pressostat électronique)
+A17 = SWCN-P10-P4-M (Pressostat électronique)
+A59 = M063-P04 (Manomètre)
+A60 = M063-P06 (Manomètre)
+A61 = M063-P12 (Manomètre) 
+A62 = PG010-PB-1/4 (Manomètre)
+A63 = PG010-PB-1/8-2 (Manomètre)
+A64 = PG010-PB-1/8-M (Manomètre)
VANNE DE COUPURE MX2
+A30 = 2901 1/2’’ (Silencieux)
+A31 = 2921 1/2’’ (Silencieux)
+A32 = 2931 1/2’’ (Silencieux)
+A33 = 2938 1/2’’ (Silencieux)
VANNE DE COUPURE MX3
+A34 = 2901 3/4’’ (Silencieux)
+A35 = 2921 3/4’’ (Silencieux)
+A36 = 2931 3/4’’ (Silencieux) 
+A37 = 2928 3/4’’ (Silencieux)
VANNE DE DEMARRAGE PROGRESSIF
+A00 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert)
+A01 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé) 
+A04 = PM11-SC (Pressostat)
+A05 = PM681-1 (Pressostat)
+A18 = PM681-3 (Pressostat)
BLOC DE DERIVATION MX2
+A11 = PM681-1 (Pressostat)
+A24 = PM681-3 (Pressostat)
+A08 = PM11-NA (Pressostat, normalement ouvert)
avec raccord pour montage sur le module
+A09 = PM11-NC (Pressostat, normalement fermé)
avec pour montage sur le module
+A03 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module
Exemple: MX2-3/8-V01+A32XF00-KK-LH
BLOC DE DERIVATION MX3
+A06 = PM11-NA (pressostat, normalement ouvert)
avec raccord pour montage sur le module
+A07 = PM11-NC (pressostat, normalement fermé)
avec pour montage sur le module
+A10 = PM681-1 (Pressostat)
+A25 = PM681+3 (Pressostat)
+A02 = PM11-SC avec raccord pour montage sur le module
Exemple: MX3-3/4-V01+A36XF00-KK-LH
VANNE DE COUPURE MX2 / MX3
+A40 = U7H Bobine UL (12V DC)
+A41 = U77 Bobine UL (24V DC)
+A42 = U79 Bobine UL (48V DC)
+A43 = U7K Bobine UL (110V AC)
+A44 = U7J Bobine (230V AC)
+A45 = G7H Bobine (12V DC)
+A46 = G77 Bobine (24V DC)
+A47 = G79 Bobine (48V DC)
+A48 = G7K Bobine (110V AC)
+A49 = G7J Bobine (230V AC)
X (4) ETRIERS selon le schéma de positionnement sur les page suivante:
X = Etrier simple
Z = Etrier pour fixation murale
Y = Etrier pour fixation murale + jeu de flasques
F00 (5) + [ * ] Voir MODULE (3)
X (4)
V1841AB (5) + [ * ] voir MODULE (3) - si d'autres formulaires sont présents
KK (6) JEU D’ETRIERS
= sans étriers
HH =  2 étriers simples + 2 flasques (IN / OUT)
JJ  = 2 étriers simples avec vis de fixation + 2 flasques ( IN / OUT)
KK  = 2 étriers pour fixation murale + 2 flasques (IN / OUT) 
[ ** ] FIXATION MURALE: REGULATEURS ET FILTRES-REGULATEURS MX3
S = Equerre  (seulement avec étriers mod. X ou HH)
Exemples: MX3-1-R..XV..-S; MX3-1-R..XV..-HSH
LH (7) SENS DU FLUX
= de gauche à droite (standard)
LH  = de droite à gauche
(4) + (5) + [ * ] COMPOSANTS SUPPLEMENTAIRES
(combinaison répétable pour “ N” nbre de fois)
Exemple de codification
MX 2 - 3/8 - 000001
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 RACCORDEMENT:
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
000001 COMPOSITION DU GROUPE:
000001 = F10 + R004 + L00
000002 = FR1004 + L00
000003 = V01 + FR1004 + L00
000004 = V01 + FR1004
000005 = FR1004 + V16 + AV
000006 = FR1004 + L00 + V16 + AV
000007 = V01 + FR1004 + V16 + AV
000008 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NO
000009 = V01 + FR1004 + L00 + V16 + AV + PRESS. NC
000010 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NO
000011 = V01 + FR1004 + V16 + AV + PRESS. NC
000012 = F13 + FC03
MISE EN GARDE:

EN PRESENCE DE TUYAUX METALLIQUES, POUR FACILITER LES ACTIVITES DE MAINTENANCE, UTILISEZ LES BRIDES DE CONNEXION. POUR ASSEMBLER LES TUYAUX DANS LES BRIDES, APRÈS L’UNITÉ DE FIXATION AU MUR À TRAVERS LES SUPPORTS DE FIXATION DE L’AIDE.

ENSEMBLES ASSEMBLES MX...000010



Mod. A B C D F1 F2
MX2-3/8-000010 G3/8 289 74,5 280 70 104,5
MX2-1/2-000010 G1/2 289 74,5 280 70 104,5
MX2-3/4-000010 G3/4 289 74,5 280 70 104,5
MX3-3/4-000010 G3/4 345 81 358 68 106
MX3-1-000010 G1 345 81 358 68 106


We think you are in United States.
Update your location?