text.skipToContent text.skipToNavigation
Série PD

Série PD

Complet avec:
1x joint d'interface
2x vis M3x8 UNI 5931

Pour une utilisation au vide, inverser les orifices 1 et 2.
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
PD 0 00 2 A 1 R 5 3
PD SÉRIE
0 MONTAGE
électrovanne seule
00 NOMBRE DE POSTES
00 = interface
2 NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION
2 = 2 - NC
A MATERIAU DU CORPS ET RACCORDEMENT ELECTROVANNE
A = corps aluminium, plan de pose pneumatique arrière
C = corps aluminium, plan de pose pneumatique inférieur
E = corps laiton, raccordement M5 ( pour Ø jusqu'à 1,6 mm )
1 DIAMETRE NOMINAL - PRESSION MAX.
1 = Ø 0,8
2 = Ø 1,2
3 = Ø 1,6
4 = Ø 2
5 = Ø 2,5
R MATERIAU CLAPET
R = NBR
F = FKM (sur demande)
5 CONNEXION ELECTRIQUE
5 = 3 fiches plates (écartement 9,4 mm)
3 TENSION D'ALIMENTATION
1 = 12V DC 1 W
2 = 12V DC 2 W
3 = 24V DC 1 W
5 = 24V DC 2 W
8 = 24V DC 4 W
FIXATION
= standard, avec vis pour montage sur interface métallique
P = avec vis pour montage sur interface plastique
FIXATION
= standard, avec vis pour montage sur interface métallique
P = avec vis pour montage sur interface plastique

Electrovannes 2/2 NC, plan de pose inférieur

* add
- SEAL MATERIAL
- VOLTAGE
(see CODING EXAMPLE)

EV01



Mod. Fonction DN (mm) kv (l/min) Min÷max pressure (bar) Power (W) ED (%)
PD000-2C1-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2CR1-*5* 2/2 NC 0.8 0.39 0 ÷ 12 1 100
PD000-2C2-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2CR2-*5* 2/2 NC 1.2 0.54 0 ÷ 12 2 100
PD000-2C3-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PD000-2CR3-*5* 2/2 NC 1.6 0.70 0 ÷ 7 2 100
PD000-2C4-*5* 2/2 NC 2.0 1.31 0 ÷ 6 4 50
PD000-2CR4-*5* 2/2 NC 2.0 1.31 0 ÷ 6 4 50
PD000-2C5-*5* 2/2 NC 2.5 1.93 0 ÷ 4 4 50
PD000-2CR5-*5* 2/2 NC 2.5 1.93 0 ÷ 4 4 50


We think you are in United States.
Update your location?