Électrovanne 2/2 voies NC, plan de pose inférieur
Série PD
Complet avec:
1x joint d'interface
2x vis M3x8 UNI 5931
Pour une utilisation au vide, inverser les orifices 1 et 2.
1x joint d'interface
2x vis M3x8 UNI 5931
Pour une utilisation au vide, inverser les orifices 1 et 2.
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
PD | 0 | 00 | 2 | A | 1 | R | 5 | 3 |
PD | SÉRIE |
0 |
MONTAGE électrovanne seule |
00 |
NOMBRE DE POSTES 00 = interface |
2 |
NOMBRE D'ORIFICES - FONCTION 2 = 2 - NC |
A |
MATERIAU DU CORPS ET RACCORDEMENT ELECTROVANNE A = corps aluminium, plan de pose pneumatique arrière C = corps aluminium, plan de pose pneumatique inférieur E = corps laiton, raccordement M5 ( pour Ø jusqu'à 1,6 mm ) |
1 |
DIAMETRE NOMINAL - PRESSION MAX. 1 = Ø 0,8 2 = Ø 1,2 3 = Ø 1,6 4 = Ø 2 5 = Ø 2,5 |
R |
MATERIAU CLAPET R = NBR F = FKM (sur demande) |
5 |
CONNEXION ELECTRIQUE 5 = 3 fiches plates (écartement 9,4 mm) |
3 |
TENSION D'ALIMENTATION 1 = 12V DC 1 W 2 = 12V DC 2 W 3 = 24V DC 1 W 5 = 24V DC 2 W 8 = 24V DC 4 W |
FIXATION = standard, avec vis pour montage sur interface métallique P = avec vis pour montage sur interface plastique |
|
FIXATION = standard, avec vis pour montage sur interface métallique P = avec vis pour montage sur interface plastique |
Mod. | Fonction | DN (mm) | kv (l/min) | Min÷max pressure (bar) | Power (W) | ED (%) |
PD000-2C1-*5* | 2/2 NC | 0.8 | 0.39 | 0 ÷ 12 | 1 | 100 |
PD000-2CR1-*5* | 2/2 NC | 0.8 | 0.39 | 0 ÷ 12 | 1 | 100 |
PD000-2C2-*5* | 2/2 NC | 1.2 | 0.54 | 0 ÷ 12 | 2 | 100 |
PD000-2CR2-*5* | 2/2 NC | 1.2 | 0.54 | 0 ÷ 12 | 2 | 100 |
PD000-2C3-*5* | 2/2 NC | 1.6 | 0.70 | 0 ÷ 7 | 2 | 100 |
PD000-2CR3-*5* | 2/2 NC | 1.6 | 0.70 | 0 ÷ 7 | 2 | 100 |
PD000-2C4-*5* | 2/2 NC | 2.0 | 1.31 | 0 ÷ 6 | 4 | 50 |
PD000-2CR4-*5* | 2/2 NC | 2.0 | 1.31 | 0 ÷ 6 | 4 | 50 |
PD000-2C5-*5* | 2/2 NC | 2.5 | 1.93 | 0 ÷ 4 | 4 | 50 |
PD000-2CR5-*5* | 2/2 NC | 2.5 | 1.93 | 0 ÷ 4 | 4 | 50 |
1-7/7 résultats