text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 5ES...BS

Serie 5ES...BS

Gli assi Serie 5ES...BS sono attuatori meccanici lineari in cui il moto rotatorio generato da un motore è convertito in un movimento lineare tramite l'utilizzo di una vite a ricircolo di sfere.
La Serie 5E è realizzata utilizzando uno speciale profilo a sezione quadra con una guida a ricircolo di sfere, integrata all'interno dell'attuatore, che consente di ottenere un'elevata rigidezza e un'ottima resistenza a carichi esterni.
Una lamina di protezione in acciaio inossidabile garantisce una protezione dall'ingresso di agenti contaminanti presenti nell'ambiente circostante, in particolare polveri e sporco.

L'asse è disponibile in tre taglie, 50, 65 e 80. Queste possono essere combinate tra loro in diverse configurazioni facilitando e favorendo la realizzazione di sistemi multi-asse. Grazie all'ampia gamma di accessori il montaggio risulta semplice e intuitivo, riducendo notevolmente i tempi di assemblaggio e messa in servizio.
L'asse a vite è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'elevata ripetibilità e un'ottima capacità di carico.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Costruzione asse elettromeccanico con vite a ricircolo di sfere
Design a profilo aperto con lamina di protezione
Taglie 50, 65, 80
Corse 15 ÷ 1000 mm per taglia 50; 15 ÷ 1500 mm per taglia 65; 15 ÷ 2000 mm per taglia 80;
Tipo di guida interna, a ricircolo di sfere con gabbia
Staffaggio mediante cave sul profilo ed elementi di fissaggio dedicati
Montaggio motore in linea e in parallelo
Temperatura di lavoro -10°C ÷ +50°C
Temperatura di stoccaggio -20°C ÷ +80°C
Grado di protezione IP 40
Lubrificazione lubrificazione centralizzata mediante canali interni
Ripetibilità ± 0,02 mm
Ciclo di lavoro 100%
Utilizzo con sensori esterni sensori magnetici CSH in apposite cave
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
5E S 050 BS 05P 0200 A S 1
5E SERIE
S PROFILO
S = sezione quadra
050 TAGLIA
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
BS TRASMISSIONE
BS = vite a ricircolo di sfere
05P PASSO VITE
00P = senza vite (solo per versione D)
05P = 5 mm
10P = 10 mm
16P = 16 mm (solo per taglia 080)
0200 CORSA TOTALE (TS)
Vedere tabelle caratteristiche meccaniche
A VERSIONI
A = asse standard
D = asse di supporto (dummy)
S TIPI DI CURSORE
S = standard
C = corto
1 NUMERO DI CURSORI
1 = 1 cursore
We think you are in United States.
Update your location?