text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. DC1

Mod. DC1
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
ESEMPIO DI CODIFICA
5E S 050 BS 05P 0200 A S 1
5E SERIE
S PROFILO
S = sezione quadra
050 TAGLIA
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
BS TRASMISSIONE
BS = vite a ricircolo di sfere
05P PASSO VITE
00P = senza vite (solo per versione D)
05P = 5 mm
10P = 10 mm
16P = 16 mm (solo per taglia 080)
0200 CORSA TOTALE (TS)
Vedere tabelle caratteristiche meccaniche
A VERSIONI
A = asse standard
D = asse di supporto (dummy)
S TIPI DI CURSORE
S = standard
C = corto
1 NUMERO DI CURSORI
1 = 1 cursore

Asse elettromeccanico Mod. DC1

+ = sommare la corsa

NOTE:
■ La quota T2 nella taglia 50 non è indicata perché è presente solo una cava.
● La quota Y indica il foro per lubrificazione carrelli mediante grasso.



Taglia A ØB B1 B2 ØC ØD D1 E E1 F ØG1 G2 ØG3 G4 H K1 J1 K2 J2 K3 J3 L1 L2 M1 M2 M3 P1 P2 PA1 PA2 T1 T2 T3 V W Y Z1 Z2
50 - - - - - - - 32 138 50 6 2 6 2 61 M4 7,5 - - M4 6 224 195 174 48 65 30 40 16,7 40 20 10 6 187 6,3 8 4
65 - - - - - - - 33 165 65 8 2 6 2 76 M5 8 - - M4 6 262 233 210 63 80 40 53 22 50 23,5 18 10 6 225 6,3 8 4
80 - - - - - - - 38 213 80 10 3 8 2 95 M6 12 - - M5 10 341,5 306 281 78 100 55 64 30 60 25 25 10 8 297,5 6,3 8 4


We think you are in United States.
Update your location?