text.skipToContent text.skipToNavigation
Series 63

Series 63

Simple y doble efecto, magnéticos, amortiguados
Versiones: estándar, baja fricción, altas y bajas temperaturas
Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
Los nuevos cilindros neumáticos Serie 63, los cuales cumplen con la norma ISO 15552, han sido desarrollados para garantizar alto rendimiento, a la vez que ofrecen una significante reducción en peso. El nuevo sistema de amortiguación ajustable neumático y mecánico asegura que esta Serie 63 reduce el ruido causado por el impacto del embolo contra los cabezales.

En una cara del perfil, hay ranuras para el posicionamiento de sensores de posición (Serie CSH) para la detección de la posición del embolo. Estas ranuras pueden ser cubiertas con el perfil cubre ranuras Mod. S- CST-500. Un amplio rango de versiones de cilindros están disponibles, lo que hace que esta gama pueda ser usada en muchos sectores y aplicaciones.
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
208 Products found
Cilindro de perfil - 63MP2C032A0010
Serie 63
Cilindro de 32x25 - 63MP2C032A0025
Serie 63
Cilindro de perfil - 63MP2C032A0040
Serie 63
Cilindro de 32x50 - 63MP2C032A0050
Serie 63
Cilindro de 32x75 - 63MP2C032A0075
Serie 63
Cilindro de 32x80 - 63MP2C032A0080
Serie 63
Cilindro de 32x100 - 63MP2C032A0100
Serie 63
Cilindro de 32x125 - 63MP2C032A0125
Serie 63
Cilindro de 32x150 - 63MP2C032A0150
Serie 63
Cilindro de 32x160 - 63MP2C032A0160
Serie 63
Cilindro de 32x200 - 63MP2C032A0200
Serie 63
Cilindro de 32x250 - 63MP2C032A0250
Serie 63
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Tipo de construcción perfil (con tornillos) y tubo redondo (con tirantes)
Diseño ISO 15552
Funcionamiento simple efecto y doble efecto
Sujeción con brida delantera / trasera, pies de montaje, basculante frontal / posterior / central
Carreras min - max 10 ÷ 2500 mm
Temperatura de funcionamiento estándar y baja fricción: 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
altas temperaturas (versión W): 0°C ÷ 150°C (con aire seco -20°C)
bajas temperaturas (versión Z): -40°C ÷ 60°C (con aire seco -40°C)
bajas temperaturas (versión Y): -50°C ÷ 60°C (con aire seco -50°C)
Temperatura de almacenaje 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar (estándar, altas y bajas temperaturas)
0,1 ÷ 10 bar (baja fricción)
Velocidad 10 ÷ 1000 mm/seg, sin carga (estándar, altas y bajas temperaturas)
5 ÷ 1000 mm/sec, sin carga (lbaja fricción)
Fluido aire filtrado en clase 7.8.4 de acuerdo a ISO 8573-1.
Si es usado aire lubricado, se recomienda usar aceite ISOVG32. Una vez aplicada la lubricación, no deberá ser interrumpida.
Uso con sensores modelo CSH
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* Sólo para baja fricción
63 M P 2 C 050 A 0200 W
63 SERIE
M VERSIÓN
M = estándar, magnético
V = movimiento uniforme (sin stick-slip), magnético
L = baja fricción, magnético
P CONSTRUCCIÓN
T = Tubo redondo (de tirantes)
P = perfil
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, resorte frontal
2 = doble efecto
6 = doble efecto, vástago pasante
7 = simple efecto, vástago pasante
9 = simple efecto, resorte trasero
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS07/CS18
CD08 - CD09 - CD10 - CD11
CD13
CS11
CS14/CS17
C AMORTIGUACIÓN
N = sin amortiguación
C = amortiguación en ambos lados
F = amortiguación frontal
R = amortiguación trasera
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD08
CD09/CD13
CD11
CD10
050 DIÁMETRO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm

080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A TIPO DE CONTRUCCIÓN
A = estándar con tuerca en el vástago
RL = cilindro con bloqueo de vástago

DC = cilindros opuestos con accesorio DC [X1/X2]
TR = cilindros opuestos para tubo redondo [X1/X2]
F = Cilindro con basculante central
0200 CARRERAS
= Standard
N = Tándem
/ = más posiciones X1/X2 [X1 < X2]
W RANGO DE TEMPERATURA
= estándar (-20ºC/+80ºC)
W = altas temperaturas (150ºC)

Z = bajas temperaturas (-40°C)
Y = bajas temperaturas (-50°C)
RESISTENCIA A LA CORROSION
= estándar
C1 = tuerca del vástago en acero inoxidable AISI 304, vástago en acero inoxidable AISI 304
C2 = tornillos de los cabezales tratados (perfil) o tirantes AISI 303 y tirantes AISI 420B (tubo redondo)

C3 = C2 + Tuerca de vástago AISI 316, vástago AISI 316
C4 = C1 + C2
C5 = C3 + cabezales con triple protección
VARIANTES EN EL VÁSTAGO
= estándar (vástago con rosca macho)
F = vástago con rosca hembra
K = cabezales con tratamiento Kanigen
L = sin junta en el vástago (sólo entrada de aire trasero)
V = junta de vástago FKM
R = junta de vástago NBR
U = funcionamiento no lubricado

H = Entorno hidrolítico
A = uso en alimentos y otras aplicaciones de lavado frecuentes
G = ambientes secos y polvorientos (con rascador de vástago de latón y vástago de acero inoxidable cromado AISI 420B)
B = cilindro con fuelle protección de vástago de NBR
B2 = Cilindro con vástago pasante y fuelle de protección del vástago de NBR en ambos lados (_ _ _) - vástago extendido _ _ _ mm
OTROS
P = Cilindro con revestimiento de poliuretano RAL 7035
CERTIFICACIONES
EX = ATEX
We think you are in United States.
Update your location?