text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QX

Serie QX

Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
QX T 2 A 020 A 050
QX SERIE
T VERSIONE
T = guida con bronzine
B = guida con manicotti a sfera
2 FUNZIONAMENTO
2 = doppio effetto (1 flangia) alimentazione laterale/assiale
3 = doppio effetto stelo passante (doppia flangia) alimentazione laterale
SIMBOLI PNEUMATICI
CD15
CD16
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = camicia in AL anodizzato, stelo Inox 303 rullato (QXT) o Acciaio C50 temprato (QXB)
020 ALESAGGIO
010 = 10 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard
050 CORSA (vedi tabella)

Cilindri (doppia flangia)

+ = sommare la corsa


+ = sommare la corsa
++ = sommare due volte la corsa
Corsa (mm) Ø 10 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø32
A 42 58 62 76 94
B 16 21 25 30 37
C 40 56 60 71 92
E 13 19 22 27 35
F 33 42 50 60 45
G 4 5 6 6 6
I 3,5 2,5 4,5 4,5 4
M 8 10 12 12 16
Q 9 11 16 16 16
R 13 13 18 18 18
L1+ 72 86,6 98 104,2 115,6
L2++ 95 111,6 131 137,2 155,6
L3 32,1 34 39,5 44 46,5
L5 16 20 25 30 30
L6 10 25 28,3 29,0 27,1 32,8
L6 20 30 33,3 34,0 32,1 37,8
L6 30 35 38,3 39,0 37,1 42,8
L6 40 40 43,3 44,0 42,1 47,8
L6 50 45 48,3 49,0 47,1 52,8
L6 75 57,3 60,8 61,5 59,6 65,3
L6 100 - 73,3 74,0 72,1 77,8
L7 13 13 20 20 20
L8 16 30 30 30 30
L9 10 49,6 36,6 48 54,2 65,6
L9 20 59,6 46,6 58 64,2 75,6
L9 30 69,6 56,6 68 74,2 85,6
L9 40 79,6 66,6 78 84,2 95,6
L9 50 89,6 76,6 88 94,2 105,6
L9 75 114,6 101,6 113 119,2 130,6
L9 100 - 126,6 138 144,2 155,6
L10 10 49,6 56,6 58,0 54,2 65,6
L10 20 59,6 66,6 68,0 64,2 75,6
L10 30 69,6 76,6 78,0 74,2 85,6
L10 40 79,6 86,6 88,0 84,2 95,6
L10 50 89,6 96,6 98,0 94,2 105,6
L10 75 114,6 121,6 123,0 119,2 130,6
L10 100 - 146,6 148,0 144,2 155,6
H2 6,3 4,5 5,50 6,5 6,5
H3 2,5 4,0 4,00 4 4
H4 4 5,0 4,50 5 7,5
H5 6,5 6,0 6,00 6 7,5
H6 8 6,0 8,00 8 8
H7 3 3,0 4,00 4 4
H8 6,3 - - - -
D1 M4 M5 M6 M8 M8
D2 6 7,5 9,5 10,5 10,5
D3 2,5 2,5 4 4 4
D4 M3 M3 M4 M5 M5
D5 M3 M4 M4 M5 M5
D6 M3 M3 M4 M4 M4
D7 2,5 2,5 4 4 4
D8 6 - - - -
D9 3,5 - - - -
D10 M4 M5 M5 M6 M6
NN 6 8 10 12 16
EE M5 M5 M5 M5 G1/8
K 7 7 8 8 10
P 20 25 29 35 40

Per corse intermedie fuori standard (es. corsa 37) considerare gli ingombri della corsa immediatamente superiore (es. corsa 40) con una riduzione massima consentita di 10 mm.
We think you are in United States.
Update your location?