Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
QX | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QX | SERIE | |
T |
VERSIONE T = guida con bronzine B = guida con manicotti a sfera |
|
2 |
FUNZIONAMENTO 2 = doppio effetto (1 flangia) alimentazione laterale/assiale 3 = doppio effetto stelo passante (doppia flangia) alimentazione laterale |
SIMBOLI PNEUMATICI CD15 CD16 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI A = camicia in AL anodizzato, stelo Inox 303 rullato (QXT) o Acciaio C50 temprato (QXB) |
|
020 |
ALESAGGIO 010 = 10 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO A = standard |
|
050 | CORSA (vedi tabella) |
+ = sommare la corsa
++ = sommare due volte la corsa
Corsa (mm) | Ø 10 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | |
A | 42 | 58 | 62 | 76 | 94 | |
B | 16 | 21 | 25 | 30 | 37 | |
C | 40 | 56 | 60 | 71 | 92 | |
E | 13 | 19 | 22 | 27 | 35 | |
F | 33 | 42 | 50 | 60 | 45 | |
G | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
I | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | |
M | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | |
Q | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
R | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | |
L1+ | 72 | 86,6 | 98 | 104,2 | 115,6 | |
L2++ | 95 | 111,6 | 131 | 137,2 | 155,6 | |
L3 | 32,1 | 34 | 39,5 | 44 | 46,5 | |
L5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | |
L6 | 10 | 25 | 28,3 | 29,0 | 27,1 | 32,8 |
L6 | 20 | 30 | 33,3 | 34,0 | 32,1 | 37,8 |
L6 | 30 | 35 | 38,3 | 39,0 | 37,1 | 42,8 |
L6 | 40 | 40 | 43,3 | 44,0 | 42,1 | 47,8 |
L6 | 50 | 45 | 48,3 | 49,0 | 47,1 | 52,8 |
L6 | 75 | 57,3 | 60,8 | 61,5 | 59,6 | 65,3 |
L6 | 100 | - | 73,3 | 74,0 | 72,1 | 77,8 |
L7 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | |
L8 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
L9 | 10 | 49,6 | 36,6 | 48 | 54,2 | 65,6 |
L9 | 20 | 59,6 | 46,6 | 58 | 64,2 | 75,6 |
L9 | 30 | 69,6 | 56,6 | 68 | 74,2 | 85,6 |
L9 | 40 | 79,6 | 66,6 | 78 | 84,2 | 95,6 |
L9 | 50 | 89,6 | 76,6 | 88 | 94,2 | 105,6 |
L9 | 75 | 114,6 | 101,6 | 113 | 119,2 | 130,6 |
L9 | 100 | - | 126,6 | 138 | 144,2 | 155,6 |
L10 | 10 | 49,6 | 56,6 | 58,0 | 54,2 | 65,6 |
L10 | 20 | 59,6 | 66,6 | 68,0 | 64,2 | 75,6 |
L10 | 30 | 69,6 | 76,6 | 78,0 | 74,2 | 85,6 |
L10 | 40 | 79,6 | 86,6 | 88,0 | 84,2 | 95,6 |
L10 | 50 | 89,6 | 96,6 | 98,0 | 94,2 | 105,6 |
L10 | 75 | 114,6 | 121,6 | 123,0 | 119,2 | 130,6 |
L10 | 100 | - | 146,6 | 148,0 | 144,2 | 155,6 |
H2 | 6,3 | 4,5 | 5,50 | 6,5 | 6,5 | |
H3 | 2,5 | 4,0 | 4,00 | 4 | 4 | |
H4 | 4 | 5,0 | 4,50 | 5 | 7,5 | |
H5 | 6,5 | 6,0 | 6,00 | 6 | 7,5 | |
H6 | 8 | 6,0 | 8,00 | 8 | 8 | |
H7 | 3 | 3,0 | 4,00 | 4 | 4 | |
H8 | 6,3 | - | - | - | - | |
D1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M8 | |
D2 | 6 | 7,5 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | |
D3 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | |
D4 | M3 | M3 | M4 | M5 | M5 | |
D5 | M3 | M4 | M4 | M5 | M5 | |
D6 | M3 | M3 | M4 | M4 | M4 | |
D7 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | |
D8 | 6 | - | - | - | - | |
D9 | 3,5 | - | - | - | - | |
D10 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | |
NN | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
EE | M5 | M5 | M5 | M5 | G1/8 | |
K | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
P | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 |
1-6/6 risultati