CODIFICATION DES VERINS SERIE 6PF
6PF | 3 | P | 050 | A | 0200 |
6PF | SERIE | |
3 |
FONCTIONNEMENT: 3 = double effet faibles frottements, non-amorti |
PNEUMATIC SYMBOLS CD22 |
P |
MATERIAUX: P = Voir tableau page suivante |
|
050 |
ALESAGE: 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
|
A |
TYPE DE CONSTRUCTION: A = standard, avec écrou de tige RL = vérin avec bloqueur de tige |
|
0200 | COURSE (voir tableau ) | |
VERSION = standard P = joint de tige PU V = joint de tige FKM L = sans joint de nez ( aliment. arrière seulement )* G = joint racleur scraper laiton (tige inox chromée AISI 420B, joint de nez NBR) [Version dispo hors Ø 125 mm] EX = ATEX ( _ _ _ ) = Tige rallongée de _ _ _mm * La possibilité de commander le vérin sans joint de nez, diminue encore les frottements. |
Ø | D | D1 | D2 | D3 | A | G | H | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9+ | L10+ | M | Z |
50 | 20 | 40 | 50 | 35 | 46,5 | G1/8 | 36 | 64 | 82 | 70 | 12 | 15 | 16 | 29,5 | 48 | 60 | 106 | 200 | M8 | M6x20 |
63 | 20 | 45 | 60 | 38 | 56,5 | G1/8 | 40 | 75 | 82 | 70 | 12 | 15 | 16 | 29,5 | 49,5 | 70 | 121 | 215 | M8 | M8x30 |
80 | 25 | 45 | 80 | 48 | 72 | G1/8 | 50 | 95 | 110 | 90 | 20 | 18 | 20 | 35 | 61 | 90 | 128 | 254 | M10 | M10x35 |
100 | 25 | 55 | 100 | 58 | 89 | G1/8 | 58 | 110,5 | 115 | 100 | 15 | 18 | 20 | 39 | 69 | 105 | 138 | 269 | M10 | M10x35 |
125 | 32 | 60 | 130 | 65 | 110 | G1/8 | 80 | 150 | 167 | 122 | 45 | 22 | 30 | 51 | 86,5 | 140 | 160 | 350 | M12 | M12x40 |
1-16/28 résultats