Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
CGPM | - | 12 | - | L | - | NC | - | EX |
CGPM | SERIE | |
12 |
TAGLIE: 12 16 25 35 45 |
|
L |
CORSA: = standard L = Corsa lunga |
|
NC |
FUNZIONAMENTO: = doppio effetto NO = semplice effetto normalmente aperta NC = semplice effetto normalmente chiusa |
SIMBOLI PNEUMATICI PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
EX | Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX |
Mod. | Forza totale in chiusura a 6 bar (N) | Forza per griffa in chiusura a 6 bar (N) | Forza totale in apertura a 6 bar (N) | Forza per griffa in apertura a 6 bar (N) | Corsa totale A (mm) | Pinza aperta B (mm) | C (mm) | Pressione d'esercizio (bar) | Temperatura d'esercizio (°C) | Ripetibilità (mm) | Frequenza max funzionamento (Hz) | Peso (kg) |
CGPM-12 | 76 | 38 | 76 | 38 | 5,3 | 35,7 | 34 | 3 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0.47 |
CGPM-12-NC | 90 | 45 | 50 | 25 | 5,3 | 35,7 | 34 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,48 |
CGPM-12-NO | 50 | 25 | 90 | 45 | 5,3 | 35,7 | 34 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,48 |
CGPM-12L | 42 | 21 | 42 | 21 | 9,2 | 40 | 38 | 3 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,49 |
CGPM-12L-NC | 50 | 25 | 28 | 14 | 9,2 | 40 | 38 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 4 | 0,50 |
CGPM-12L-NO | 28 | 14 | 50 | 25 | 9,2 | 40 | 38 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0.02 | 4 | 0,50 |