text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4" - MX3: G3/4", G1"
Batterieregler: G1/2" (nur MX2)
Modularbauweise, integriertes Manometer / Manometeranschluss
Konstante Werte des Ausgangsdrucks garantieren Leistungsoptimierung und Energieeinsparung. Durch das System gegen falsche Handhabung ist eine sichere Druckregelung mit Kompensierung des Eingangsdruck möglich. Alle Regler sind mit einem integrierten Blockiersystem und integrierten Manometern ausgestattet, die die gesamte Gruppe kompakter gestalten. Die Druckregler Serie MX ist auch für die Schalttafelmontage geeignet.

Die Serie MX bietet Lösungen, die Einsparungen bezüglich Installationszeit, Platzbedarf sowie Kosten bedeuten.

Der Konfigurator unter http://catalogue.camozzi.com (Konfiguratoren) ermöglicht es Ihnen, die beste Lösung für Ihren eigenen Anwendungsfall zu finden. Es können entweder einzelne Bauteile ausgewählt oder eine komplette Wartungseinheit konfiguriert werden.
 
Series
Accessories
11 Produkte gefunden
Batterieregler m.mano - MX2-1/2-M004
Serie MX
Regler 1/2" o.manometer - MX2-1/2-R000
Serie MX
Regler 1/2" m.manometer - MX2-1/2-R004
Serie MX
Regler 3/4" o.manometer - MX2-3/4-R000
Serie MX
Regler 3/4" m.manometer - MX2-3/4-R004
Serie MX
Regler 3/8" o.manometer - MX2-3/8-R000
Serie MX
Regler 3/8" m.manometer - MX2-3/8-R004
Serie MX
Regler-1" - MX3-1-R000
Serie MX
Serie MX
Regler-3/4" - MX3-3/4-R000
Serie MX
Regler-3/4", m. mano - MX3-3/4-R004
Serie MX
Bauart Modular, kompakt, Membranregler
Werkstoffe Siehe Beschreibung der Bauteile
Anschlüsse MX2: G3/8", G1/2", G3/4"
MX3: G3/4", G1"
Batterieregler: G1/2" (nur MX2)
Befestigungsart Vertikal, Reihen-, Wand- oder Schalttafelmontage
Betriebstemperatur -5°C ÷ +50°C bei max. 16 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur)
-5°C ÷ +60°C bei max. 10 bar (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb der minimalen Betriebstemperatur)
Eingangsdruck 0 ÷ 16 bar
Ausgangsdruck 0.5 ÷ 10 bar (Standard)
0.5 ÷ 4 bar
0.5 ÷ 7 bar (nur MX2)
Sekundärentlüftung Mit Sekundärentlüftung (Standard)
ohne Sekundärentlüftung
Durchfluss Siehe Durchflussdiagramme
Medium Druckluft
Manometer Mit eingebautem Manometer (Standard)
mit Manometeranschluss G1/4" (nur MX3) oder G1/8" (nur MX2)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
Weitere Details zur Leitungs-, Wandmontage direkt oder mit Abstandshalter siehe Wartungseinheiten Serie MX.
MX 2 3/8 R 0 0 4 LH
MX SERIE
2 GRÖSSE
2 = G3/8”, G1/2”, G3/4”
3 = G3/4”, G1”
3/8 ANSCHLUSS
3/8 = G3/8”
1/2 = G1/2”
3/4 = G3/4”
1 = G1
R REGLERART
R = Druckregler
M = Batterieregler (nur MX2 - G1/2”)
0 BETRIEBSDRUCK (1 bar = 14,5 psi)
0 = 0,5 ÷ 10 bar (Standard)
4 = 0 ÷ 4 bar
7 = 0,5 ÷ 7 bar (nur MX2)
0 BAUART
0 = mit Sekundärentlüftung (Standard)
1 = ohne Sekundärentlüftung
2 = mit Sekundärentlüftung, mit Schnellentlüftungsventil (nur Druckregler)
3 = ohne Sekundärentlüftung, mit Schnellentlüftungsventill (nur Druckregler)
4 MANOMETER
0 = ohne Manometer (mit Gewindeblock)
2 = mit eingebautem Manometer 0-6 und Betriebsdruck 0 ÷ 4 bar
3 = mit eingebautem Manometer 0-10 und Betriebsdruck 0 ÷ 7 bar (nur MX2)
4 = mit eingebautem Manometer 0-12 und Betriebsdruck 0,5 ÷ 10 bar (Standard)
LH DURCHFLUSSRICHTUNG
= von links nach rechts(Standard) LH = von rechts nach links
We think you are in United States.
Update your location?