导杆气缸
QC 系列
双作用.磁传.带导向装置
缸径 20. 25. 32. 40. 50. 63
缸径 20. 25. 32. 40. 50. 63
QC 系列导杆气缸缸径从 20 至 63 mm 共六种.气缸与导向装置设计在一体.移动部件可以承受较大的径向负载及力矩.很适合安装在较小的空间内。气缸导杆的导向套有两种形式:青铜粉末冶金导向套(QCT)和滚珠直线导轨导向套(QCB)。当径向负载较大时.一般采用 QCT 型;而当运动精度较高.且使用频率较大时建议采用 QCB 型。
两种形式的导杆气缸内部均装有缓冲垫.以防止活塞与端盖的直接撞击。基体两侧均设计有可直接安装磁性接近开关的沟槽。
两种形式的导杆气缸内部均装有缓冲垫.以防止活塞与端盖的直接撞击。基体两侧均设计有可直接安装磁性接近开关的沟槽。
Series
Accessories
Compact guide cylinder qc - QCB2A063A100
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 单气缸,双导杆,单固定板 QCT 型采用青铜粉末冶金导向套 QCB 型采用滚珠直线导轨导向套 |
与介质接触的材料 | 双作用 |
材料 | 阳极氧化铝合金基体,镀锌钢前固定板,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件,轧辊 420B 不锈钢导杆(QCT)或 C50 淬硬钢导杆(QCB) |
安装方式 | 借助于基体上的螺纹孔或通孔 |
行程 | 见标准行程表 |
工作温度 | 0 ÷ 80°C(干燥空气为 -20°C) |
速度 | 50 ÷ 500 mm/s(空载) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 1 ÷ 10 bar |
介质 | 洁净空气 不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用 ISO VG32 润滑油) |
QC 系列气缸代号
QC | T | 2 | A | 20 | A | 50 |
QC | 系列 | |
T |
类型 T = 青铜粉末冶金导向套 B = 滚珠直线导轨导向套 |
|
2 |
工作方式 2 = 双作用 |
机能图符号 CD07 |
A |
材料 A = 阳极氧化铝合金基体,轧辊 AISI 303 不锈钢活塞杆,聚氨酯密封件,轧辊 AISI 420B 不锈钢导向杆(QCT)或 C50 淬硬钢导向杆(QCB ) |
|
20 |
缸径 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
安装附件 A = 标准型 |
|
50 | 行程(mm) |