text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod.  5E...AS1

Mod. 5E...AS1

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
5E S 050 TBL 0200 A S 2(500)
5E SERIE
S PROFIL
S = Aluminium-Vierkant-Profil
050 BAUGRÖSSE
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
TBL BAUART
TBL = Zahnriemen-Antrieb
0200 HUB [C]
50 ÷ 4000 mm (Baugröße 050 mm)
50 ÷ 6000 mm (Baugröße 065 + 080 mm)
A VERSION
A = Standardachse
D = Stützachse
H = Verstärkte Achse (Baugröße 065 + 080 mm)
S SCHLITTEN-TYP
S = standard
L = lang - nur für Standardachsen (Version A) verfügbar
2(500) ANZAHL SCHLITTEN
1 = 1 Schlitten
2(____) = 2. Schlitten bei (____) mm - nur für Standardachsen (A) mit Standardschlitten (S) verfügbar

Linearachsen Mod. 5E...AS1

+ Hub



Baugröße A B C ØC1 C2 ØC3(h8) C4 D1 D2 E E1 F ØG1(h8) G2 H L1 L2 M1 M2 M3 N P1 P2 K1 J1 K2 J2 K3 J3 T1 T2 T3 Y X1 X2 W Z1 Z2 S1 S2 S3 S4 V1 V2 V3 V4
50 32,5 15 37 37 4,5 20 2 17 32 8,5 100 50 6 2 60 354 238 200 48 65 5 30 40 M4 7 M3 5 M4 8 20 10 304 21,8 230 8 4 5,4 6,8 3,65 5 6 12 4 5,5
65 35 20 53 52 2 26 4,5 23,5 46 8,5 125 65 8 3 75 438 288 250 63 80 5 40 53 M5 8 M3 6 M5 10 23,5 18 10 373 30,5 280 8 4 5,4 6,8 3,65 5 6 12 4 5,5
80 35 30 68 68 6,5 38 6 30,5 60,5 11,5 165 80 10 3 95 548 368 330 78 100 8 55 64 M6 12 M4 8,5 M5 10 25 25 10 468 40,5 360 8 4 5,4 6,8 3,65 5 8 16,5 6,8 9
HINWEIS:
* Wir empfehlen eine Wellenverbindung mit Passtoleranz h8
■ Abmessung T2 bei Baugröße 50 ist nicht angegeben, da es sich nur um eine Nut handelt
● Bei Abmessung Y handelt es sich um eine Bohrung für Zentralschmierung mit Fett


Baugröße Gewicht Hub 0 Gewicht pro Meter [kg/m]
50 2,15 3,35
65 4,6 5,4
80 8,9 5,9


We think you are in United States.
Update your location?