text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod.  5E...DS1

Mod. 5E...DS1

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
  • 3
27 Produkte gefunden
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
5E S 050 TBL 0200 A S 2(500)
5E SERIE
S PROFIL
S = Aluminium-Vierkant-Profil
050 BAUGRÖSSE
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
TBL BAUART
TBL = Zahnriemen-Antrieb
0200 HUB [C]
50 ÷ 4000 mm (Baugröße 050 mm)
50 ÷ 6000 mm (Baugröße 065 + 080 mm)
A VERSION
A = Standardachse
D = Stützachse
H = Verstärkte Achse (Baugröße 065 + 080 mm)
S SCHLITTEN-TYP
S = standard
L = lang - nur für Standardachsen (Version A) verfügbar
2(500) ANZAHL SCHLITTEN
1 = 1 Schlitten
2(____) = 2. Schlitten bei (____) mm - nur für Standardachsen (A) mit Standardschlitten (S) verfügbar

Linearachsen Mod. 5E...DS1

+ Hub



Taglia A B E E1 F Ø G1 G2 H L1 L2 M1 M2 M3 N P1 P2 K1 J1 K2 J2 T1 T2 T3 Y W Z1 Z2 S1 S2 S3 S4 V1 V2 V3 V4
50 32,5 15 8,5 100 50 6 2 60 354 238 200 200 48 5 30 40 M4 7 M3 5 20 10 230 8 4 5,4 6,8 3,65 5 6 12 4 5,5
65 35 20 8,5 125 65 8 3 75 438 288 250 250 63 5 40 53 M5 8 M3 6 23,5 18 10 280 8 4 5,4 6,8 3,65 5 6 12 4 5,5
80 35 30 11,5 165 80 10 3 95 548 368 330 330 78 8 55 64 M6 12 M4 8,5 25 25 10 360 8 4 5,4 6,8 3,65 5 8 16,5 6,8 9
HINWEIS:
* Wir empfehlen eine Wellenverbindung mit Passtoleranz h8
■ Abmessung T2 bei Baugröße 50 ist nicht angegeben, da es sich nur um eine Nut handelt
● Bei Abmessung Y handelt es sich um eine Bohrung für Zentralschmierung mit Fett


Baugröße Gewicht Hub 0 [kg] Gewicht pro Meter [kg/m]
50 1,81 3,00
65 3,58 4,88
80 7,05 5,31


We think you are in United States.
Update your location?