Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
5E | S | 050 | TBL | 0200 | A | S | 2(500) |
5E | SERIE |
S |
PROFIL S = Aluminium-Vierkant-Profil |
050 |
BAUGRÖSSE 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
TBL |
BAUART TBL = Zahnriemen-Antrieb |
0200 |
HUB [C] 50 ÷ 4000 mm (Baugröße 050 mm) 50 ÷ 6000 mm (Baugröße 065 + 080 mm) |
A |
VERSION A = Standardachse D = Stützachse H = Verstärkte Achse (Baugröße 065 + 080 mm) |
S |
SCHLITTEN-TYP S = standard L = lang - nur für Standardachsen (Version A) verfügbar |
2(500) |
ANZAHL SCHLITTEN 1 = 1 Schlitten 2(____) = 2. Schlitten bei (____) mm - nur für Standardachsen (A) mit Standardschlitten (S) verfügbar |
Baugröße | A | B | C | ØC1 | C2 | ØC3 | C4 | D1 | D2 | E | E1 | F | F4 | Ø G1 | G2 | H | L1 | L2 | M1 | M2 | M3 | N | P1 | P2 | P3 | P4 | K1 | J1 | K2 | J2 | K3 | J3 | T1 | T2 | T3 | Y | X1 | X2 | W | Z1 | Z2 | S1 | S2 | S3 | S4 | V1 | V2 | V3 | V4 |
65 | 35 | 20 | 53 | 52 | 5 | 26 | 4,5 | 23,5 | 46 | 20,5 | 125 | 65 | 2 | 8 | 3 | 75 | 438 | 288 | 250 | 99 | 92 | 17 | 120 | 53 | 28 | 28 | M5 | 8 | M3 | 6 | M5 | 10 | 23,5 | 18 | 10 | ● | 373 | 30,5 | 280 | 8 | 4 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 6 | 12 | 4 | 5,5 |
80 | 35 | 30 | 68 | 68 | 6,5 | 38 | 6 | 30,5 | 60,5 | 26,5 | 165 | 80 | 1 | 10 | 3 | 95 | 548 | 368 | 330 | 119 | 115 | 23 | 165 | 64 | 31 | 33,5 | M5 | 12 | M4 | 8,5 | M5 | 10 | 25 | 25 | 10 | ● | 468 | 40,5 | 360 | 8 | 4 | 5,4 | 6,8 | 3,65 | 5 | 8 | 16,5 | 6,8 | 9 |
* Wir empfehlen eine Wellenverbindung mit Passtoleranz h8
● Bei Abmessung Y handelt es sich um eine Bohrung für Zentralschmierung mit Fett
Baugröße | Gewicht Hub 0 [kg] | Gewicht pro Meter [kg/m] |
65 | 7,08 | 6,86 |
80 | 14,86 | 8,34 |
1-16/22 Ergebnisse