text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. 5V...AS1

Mod. 5V...AS1

Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
19 Produkte gefunden
Vert. achse 50/100 - 5VS050TBL0100AS1
Electromec. axis s. 5v - 5VS050TBL0200AS1
Electr. axis s. 5v - 5VS050TBL0250AS1SA
Electromec. axis s. 5v - 5VS050TBL0300AS1
Electromec. axis s. 5v - 5VS050TBL0350AS1
Electromec. axis s. 5v - 5VS050TBL0400AS1
Electromec. axis s. 5v - 5VS050TBL0500AS1
Electromec. axis s. 5v - 5VS050TBL0600AS1
Electromec. axis s. 5v - 5VS050TBL1000AS1
Mod. 5V...AS1
Electromec. axis s. 5v - 5VS065TBL0200AS1
Electromec. axis s. 5v - 5VS065TBL0250AS1
Elektr. achse 65/300 - 5VS065TBL0300AS1
  • 1(current)
  • 2
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
5V S 050 TBL 0200 A S 1
5V SERIE
S PROFIL
S = Aluminium-Vierkant-Profil
050 BAUGRÖSSE
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
TBL BAUART
TBL = Zahnriemen-Antrieb
0200 HUB [C]
0050 ÷ 1500 mm
A VERSION
A = Standard
H = verstärkte Achse (nur für Baugröße 65 und 80 mm)
S PROFIL
S = Aluminium-Vierkant-Profil
1 ANZAHL SCHLITTEN
1 = 1 Schlitten
ENDPLATTEN-TYP
= Standard
SA = mit integriertem Stoßdämpfer

Linearachsen Mod. 5V...AS1

+ Hub



Baugröße Gewicht Hub 0 [kg] Gewicht pro Meter [kg/m]
50 4,86 3,15
65 8,81 5,13
80 18,59 8,3



Baugröße A B ØC ØC1 C2 ØC3(h8) C4 D E F H K L1 L2 M1 M2 M3 M4
50 M5x7,5 M5x7,5 72 4,9 4,9 26 4,5 30 20 50 60 1,5 380 350 230 86 133 185
65 M6x9 M6x9 98 4,4 4,4 38 4,5 37,5 20 65 77,5 19 430 390 270 106 168 210
80 M8x12 M8x12 133 7,8 7,8 47 5 37,5 20 80 97,5 22 635 585 365 130,5 205 305


Linearachsen Mod. 5V...AS1



Baugröße P1 P2 PA1 PA2 PA3 PB1 PB2 PB3 X2 W K1xJ1 K2xJ2 K3xJ3 ØG1(h8) G2 G3*
50 40 40 14,5 20 40 21 25 50 94,3 260 M4x4,7 M3x6 M5x7,5 8 3 9,5
65 60 53 20 25 50 26 31,5 63 118 300 M5x4,7 M3x6 M6x10 10 3 12
80 60 70 24 32,5 65 37 35 70 144 395 M6x5 M3x6 M8x18 12 3 12



Baugröße Z1 Z2 T1 T2 T3 S1 S2 S3 S4 V1 V2 V3 V4
50 8 4 20 - 10 5,4 6,8 3,65 5 6 12 4 5,5
65 8 4 23,5 18 10 5,4 6,8 3,65 5 6 12 4 5,5
80 8 4 25 25 10 5,4 6,8 3,65 5 8 16,5 6,8 9


We think you are in United States.
Update your location?