text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPT

Serie CGPT

Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
 
Ein effizientes und genaues System der Lastaufnahme ermöglicht den Greifern der Serie CGPT hohe Schließkräfte bei größtmöglicher Wiederholgenauigkeit.

Das breite Programm ermöglicht für die unterschiedlichsten Aufgaben jeweils die geeignete Lösung. Die Greifer werden mit h8-Zentrierbuchsen geliefert, die am Gehäuse und/oder den Greiferfingern montiert, höchste Austauschsicherheit im Servicefall garantieren.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Bauart Parallelgreifer, selbstzentrierend, mit T-Führung
Funktion Einfachwirkend (NO, NC), doppeltwirkend
Baugrößen Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Kraftübertragung Über Hebel
Anschlüsse M3 (ø 16 mm), M5 (ø 20, 25, 32 mm), G1/8 (ø 40 mm)
Betriebsdruck 2 ÷ 8 bar (doppeltwirkend), 4 ÷ 8 bar (einfachwirkend)
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C (Standard); 5°C ÷ 130°C (Hochtemperaturversion)
Lagertemperatur -10°C ÷ 80°C
Max. Betriebsfrequenz 3 Hz (ø 16, 20, 25, 32 mm), 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80 mm)
Wiederholgenauigkeit 0.02 mm
Austauschgenauigkeit 0.1 mm
Medium Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen.
Schmierung 10 Mio. Schaltspiele Gleitzonen nachfetten mit Molykote DX
Schutzart IP 40
Kompatibilität ROHS
Zertifizierung ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Werkstoffe Frei von PTFE, Silikon und Kupfer

Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SERIE
16 BAUGRÖSSE
16 = Ø 16 mm
20 = Ø 20 mm
25 = Ø 25 mm
32 = Ø 32 mm
40 = Ø 40 mm
50 = Ø 50 mm
63 = Ø 63 mm
80 = Ø 80 mm
NC FUNKTION
= doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSIONEN
= standard
W = Hochtemperaturversion (130°C), nicht magnetisch
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen
We think you are in United States.
Update your location?