text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie FS

Serie FS

Größen: 17, 30, 35
Die Serie FS ist in drei verschiedenen Größen für Durchflüsse von 0,5 bis 2000 l/min erhältlich, auch mit Drucksensor. Das drehbare Display ermöglicht ein einfaches Ablesen der überwachten Werte. Die kumulierte Durchflussmenge wird sofort auf dem Display angezeigt.

Hauptmerkmale:
• Echtzeitüberwachung: Ermöglicht kontinuierliche Durchflusskontrolle rund um die Uhr.
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Geeignet für zahlreiche Anwendungen, von kleinen Werkstätten bis hin zu großen Industriebetrieben.
• Lackierroboter: Perfekt zur Steuerung des Luftstroms in Lackierprozessen, was den Verbrauch technischer Gase reduziert.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Modell FS (Durchflusssensor) FSP (Durchflusssensor + Drucksensor)
Baugrößen 01 (17 mm)
02 (30 mm)
03 (35 mm)
Mittel Luft, N2, nicht-korrosives / nicht-entzündliches Gas
Gemessener Durchflussbereich FS01 - FSP01 (0 ÷ 1 und 0 ÷ 200 L/min)
FS02 - FSP02 (2 ÷ 500  und 10 ÷ 2000 L/min)
FS03 - FSP03 (10 ÷ 2000 L/min)
Strömungsrichtung Unidirektional
Nennbereich Not applicable -0,90 ÷ 10 Bar
Anzeige 4 Ziffern * 4 Ziffern, 7-Segment-Bildschirm ( Rot / Grün / Orange )
Durchfluss Bereich FS01 - FSP01 (0 ÷ 1,050 bis 0 ÷ 210 L/min)
FS02 - FSP02 (0 ÷ 525 bis 0 ÷ 1050 L/min)
FS03 - FSP03 (0 ÷ 2100 L/min)
Minimale Einstellskala LPM FS01 - FSP01 (1 mL/min bis 1 L/min)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L/min)
Minimale Einstellskala CFM FS01 - FSP01 (0.01 ft3/min bis 1 ft3/min)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 ft3/min)
Kumulierter Fluss FS01 - FSP01 (99999999 mL bis 9999999.9 L)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (99999999 L)
Minimum value display LPM or CFM FS01 - FSP01 (1 mL bis 1 L) (0.1 ft3 bis 1 ft3)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L) (1 ft3)
Anzeigebereich Nicht anwendbar -1 ÷ 10 bar
Minimale Einstellskala kPA Nicht anwendbar 1
Minimale Einstellskala kfg/cm2 Nicht anwendbar 0.01
Minimaleinstellung Skalenbalken Nicht anwendbar 0.01
Minimale Einstellskala psi Nicht anwendbar 0.1
Garantierter Bereich der Durchflussanzeige 2 ÷ 100 % F.S.
Genauigkeit der Durchflussanzeiger FS01 - FSP01 (± 3% F.S. ± 1 digit)*1
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 3% F.S. ± 1 digit)*5
Genauigkeit des Analogausgangs der Durchflussanzeige FS01, FSP01 (± 5% F.S.)*1
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S.)*5
Wiederholbarkeit der Durchflussvisualisierung FS01 - FSP01 (±1% F.S. ±1 chiffre)*2
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (±1% F.S. ±1 digit)*2, (± 2% F.S. wenn die Reaktionszeit auf 50 ms gesetzt wird)*2
Linearität der Strömungsvisualisierung ± 3% F.S. *2
Temperaturabhängigkeit der Durchflussanzeige FS01 - FSP01 ± 2% F.S. (15 ÷ 35°C); ± 5% F.S. (0 ÷ 15°, 35 ÷ 50°C), (im Verhältnis zu *2)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 ± 5% F.S. (im Verhältnis zu *2)
Variation mit Druck FS01 - FSP01 (± 5% F.S. ± 1 chiffre)*3
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S. ± 1 chiffre)*6
Garantierte Bereichsdruckgenauigkeit Nicht anwendbar 0 ÷ 100 % F.S.
Genauigkeit der Indikatoren Nicht anwendbar ± 2% F.S. ± 1 digit *7
Genauigkeit des Analogausgangs Nicht anwendbar ± 2.5% F.S. *7
Reproduzierbarkeit Druckgenauigkeit Nicht anwendbar ± 0.2% F.S. ± 1 digit *7
Linearität Druckgenauigkeit Nicht anwendbar ± 1% F.S. *7
Variation mit Temperatur Präzision Druck Nicht anwendbar ± 2% v.E. (im Verhältnis zu *7)
Konfigurierbarer digitaler Ausgang 2
Reaktionszeit des digitalen Ausgangsflusses 800 ms (wählbar 50, 80, 120, 200, 400, 1500 ms)
Reaktionszeit auf digitalen Ausgangsdruck Nicht anwendbar 2,5 ms (verfügbar 25, 100, 250, 500, 1000, 1500 ms)
Digitaler Durchflussausgang mod Modus Hysterese, Modus Fensterkomparator, Akkumulierte Ausgabe, Ausgabe von akkumulierten Impulsen
Digitaler Druckausgang Nicht anwendbar
Hysterese Einstellbar
Schutz gegen Kurzschluss Ja
Kumulierter Impulsausgang FS01 - FSP01 (10 mL/Impuls to 2 L/Impuls)
FS02 - FSP02 (5 L/Impuls to 10 L/Impuls)
FS03 - FSP03 (10 L/Impuls)
Analoger Spannungsausgang 1 ÷ 5 V – Ausgangsimpedanz : 1 kΩ 1 ÷ 5 V; *8 – Ausgangsimpedanz: 1 kΩ
Analoger Stromausgang 4 ÷ 20 mA – Ausgangsimpedanz : ≤ 300 Ω 4 ÷ 20 mA; *8 – Ausgangsimpedanz: ≤ 300 Ω
Schaltzeit ≤ 100 ms Pressung : ≤ 50 ms ; Débit : ≤ 100 ms
Externer Eingang Eingang Offener Kollektor, ≤ 0,4V, ≥ 30 ms
kommunikationsschinittstelle RS-485 *7
Versorgungsspannung 12 ÷ 24V DC ± 10 % - Welle (P-P) ≤ 10 %
Stromverbrauch ≤ 50 mA
Betriebsdruck FS01 - FSP01 (-0,9 ÷ 8 bar)
FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (0 ÷ 10 bar)
Max. Überdruck Nicht anwendbar FSP01 (10 bar)
FSP02, FSP03 (15 bar)
Schutzart IP40
Temperatur der Arbeitsflüssigkeit 0 ÷ 50 °C (ohne Kondensation oder Frost)
Temperaturbereich der Umgebung Betrieb: 0 ÷ 50 °C ; Lagerung : -10 ÷ 60 °C (ohne Kondensation oder Frost)
Bereich der Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb / Lagerhaltung : 35 ÷ 85 % r.F. (ohne Kondensation)
Isolationswiderstand ≥ 50 MΩ (500 V DC, zwischen dem Gerät und dem Kabel) FSP01 (≥ 2 MΩ - 50 VDC, zwischen dem Gehäuse und Kabel) FSP02, FSP03 (≥ 50 MΩ - 500 VDC, zwischen dem Gehäuse und Kabel)
Maximale Spannung 1000 VAC, Abtastung über 1 Minute, zwischen dem Gerät und dem Kabel FSP01 (250 VAC, Abtastung über 1 Minute, zwischen dem Gerät und dem Kabel)
FSP02, FSP03 (1000 VAC, fAbtastung über 1 Minute, zwischen dem Gerät und dem Kabel)
Vibration Gesamtamplitude 1,5 mm oder 10 G, 10 Hz ÷ 55 Hz ÷ 10 Hz, Abtastung über 1 Minute, 2 Stunden in jeder Richtung X, Y und Z
Erschütterung 100 m/s2 (10 G), 3 Mal in den Richtungen X, Y und Z
EMC IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-4
Kabel Flüssigkeitsresistente Kabel Ø4 (PVC) - 26 AWG (0,15 mm2) - 6 Litzen
Anschlüsse FS01 - FSP01 (Ø6 bis Ø8)
FS02 - FSP02 (Rc1/2, G1/2)
FS03 - FSP03 (Rc3/2, G3/4)
Gewicht (mit 2 Meter Zuleitungskabel) FS01 - FSP01 (109.3 g bis 112.7 g ca.)
FS02 - FSP02 (250 g bis 325 g)
FS03 - FSP03 (325 g)

TABELLENANMERKUNGEN:
*1   BEDINGUNGEN: Eingangsdruck: 3 bar, Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*2  BEDINGUNGEN: Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*3  -0,9 ÷ 8 bar, Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*4  Funktion nur für die Optionen -02 und -04 verfügbar
*5  BEDINGUNGEN: Eingangsdruck: 6 bar, Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*6  0 ÷ 10 bar, Ausgangsdruck: Atmosphärendruck, 25 °C
*7  Ausgangsdurchfluss = 0 L/min, 25 °C
*8  PWM-Ausgang, entsprechend dem Druck 0 ÷ 10 bar

Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
FS 01 - 201 - 031 - R8
FS SERIE
FS = Durchflusssensor
FSP = Durchflusssensor + Drucksensor
01 GRÖSSE
01 = 17 mm
02 = 30 mm
03 = 35 mm
201 VOLUMENSTROMBEREICH
005 = 500 mL/mil (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich
010 = 1000 mL/min (nur Größe 01)
050 = 5 L/min (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich
100 = 10 L/min (nur Größe 01) - Auf Anfrage erhältlich
500 = 50 L/min (nur Größe 01)
101 = 100 L/min (nur Größe 01) - Lieferbar auf Anfrage
201 = 200 L/min (nur Größe 01)
501 = 500 L/min (nur Größe 02)
102 = 1000 L/min (nur Größe 02)
202 = 2000 L/min (nur Größe 03)
031 LEISTUNGSDATEN
010 = 2 NPN-Ausgang + Analogausgang 1 - 5 V
011 = 2 NPN-Ausgang + Analogausgang 4 - 20 mA
020 = 2 NPN-Ausgänge + RS485
020 = 2 NPN output + RS485 - Verfügbar auf Anfrage
030 = 2 PNP-Ausgang + Analogausgang 1 - 5 V
031 = 2 PNP-Ausgang + Analogausgang 4 - 20 mA
040 = 2 PNP-Ausgänge + RS485 - Verfügbar auf Anfrage
R8 PORT SIZE
R6 = Ø6 mm für Durchflussmenge Typ 005, 010, 050, 100, 500
R8 = Ø8 mm für Durchflussmenge Typ 101, 201
F9C = G1/2 für Volumenstrombereich
F12C = G3/4 für Volumenstrombereich 202
We think you are in United States.
Update your location?