text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie KN und KN High Flow

Serie KN und KN High Flow

Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt
3/2-Wege - NC, NO
3/2-Wege - Universal (UNI)
Die direktgesteuerten Sitzventile der Serie KN sind auch in der Version mit hohem Durchfluss verfügbar (KN High Flow).

Bedingt durch den geringen Energieverbrauch und die kompakte Bauweise, findet das kleine Wegesitzventil Serie KN und KN High Flow Einsatz in vielen industriellen Bereichen sowie im technisch-wissenschaftlichen Apparatebau.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI
Funktion Direktgesteuertes Sitzventil
Pneumatische Anschlüsse Grundplatte ISO 15218
Nennweite 0,65 ... 1,1 mm
Kv-Wert (l/min) 0,15 ... 0,39
Betriebsdruck 0 ÷ 3 ... 7 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ 50 °C
Medium Gefilterte, ölfreie Druckluft gemäß ISO 8573.1:2010, Klasse [3:4:3], Inertgase
Schaltzeit ON <10 ms - OFF <10 ms
Handhilfsbetätigung monostabil
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper PBT
Dichtungen NBR - FKM
Innenteile Edelstahl
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 5...24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage
Spannungstoleranz ±10%
Leistungsaufnahme 1.3/0.25...4/1 W (Anzug/Halten)
Einschaltdauer ED 100%
Elektrischer Anschluss Stecker Mod 121-8...
Schutzart IP50
Sonderlösungen auf Anfrage
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
KN 0 00 3 0 3 K 1 3
KN SERIE
0 BAUFORM
0 = Einzelventil
00 ANZAHL DER POSITIONEN
00 = Schnittstelle
3 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
3 = 3/2-Wege - NC
4 = 3/2-Wege - NO
7 = 3/2-Wege - UNI
0 ANSCHLÜSSE
0 = ISO 15218 auf Grundplatte oder Verteiler
3 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
3 = Ø 0.65 mm
5 = Ø 1.1 mm - nur bei NC-Ausführung mit Mindestbetriebsdruck
6 = Ø 1.1 mm
K MATERIALIEN
F = PBT-Gehäuse - FKM Ventilkegel - andere Dichtungen aus FKM
K = PBT-Gehäuse - FKM Ventilkegel - andere Dichtungen aus NBR
1 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
1 = 90°-Anschluss mit Schutz und LED
B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED
3 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
2 = 12 V DC - 1.3/0.25 W
3 = 24 V DC - 1.3/0.25 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4.1 W
BEFESTIGUNG
= Befestigungsschrauben für Kunststoff
M = Befestigungsschrauben für Metall
OPTIONEN
= Standard
OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?