Strom und Sperrventile
Serie GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO
Drossel-, Drosselrückschlagventile
Anschlüsse: M5, G1/8" und G1/4"
Hohlschraubenausführung, Steckanschluss ø 3, 6, 8, 10 mm
Nennweite: ø 1,5 - 3,5 - 5 mm
Anschlüsse: M5, G1/8" und G1/4"
Hohlschraubenausführung, Steckanschluss ø 3, 6, 8, 10 mm
Nennweite: ø 1,5 - 3,5 - 5 mm
Diese Drossel-, Drosselrückschlagventile werden im Zylinder bzw. Ventil montiert.
Es ist darauf zu achten, dass jeweils die abströmende Druckluft geregelt wird.
Es ist darauf zu achten, dass jeweils die abströmende Druckluft geregelt wird.
Series
Dr-rueckschlag - GSCU 805-1/4-8
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
Bauart | Drehspindelventil |
Funktion | Drossel-, Drosselrückschlagventil |
Werkstoffe | Körper und Einstellschraube M5 Edelstahl, 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" Messing, Dichtungen NBR |
Befestigungsart | Mit Außengewinde in Zylinder, Ventile |
Einbaulage | Beliebig |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Nominaldruck | 6 bar |
Durchfluss | Siehe Diagramm |
Nennweite | M5 = 1,5 mm, G1/8" = 2 mm, G1/4" = 4 mm |
Medium | Gefilterte Druckluft; Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Modellbezeichnung
GM | CU | 9 | 03 | 1/8 | 6 |
GM |
EINSTELLUNG GM = Hand GS = Schraubendreher |
CU |
FUNKTION/DROSSELRICHTUNG CU = Abluft-gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag) VU = Zuluft-gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag) CO = beide Richtungen gedrosselt |
9 |
KONSTRUKTION 8 = Drehspindel, Schlitzschraube 9 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutte |
03 |
REGELBEREICH NW mm ø tube 13 = 1.5 3 14 = 1.5 4 03 = 3.5 6 04 = 3.5 8 05 = 5 8 06 = 5 10 |
1/8 |
ANSCHLUSS M5 1/8 1/4 |
6 |
Ø SCHLAUCH mm 3 4 6 8 10 |