Islas de válvulas, Multipolar y Fieldbus
Serie F
Conexión eléctrica multipolar integrada (PNP)
Funciones de la válvula: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC
Funciones de la válvula: 2x2/2; 2x3/2; 5/2; 5/3 CC
La versión Multipolar de la isla de válvula Serie F puede integrarse fácilmente con los accesorios del módulo multi-serial de la nueva Serie CX, conectándose así, a las diferentes redes seriales provistas.
Es posible también, administrar una isla multipolar estándar, por medio de un adaptador Sub-D o a través de un nodo integrado en la isla. El módulo sencillo tipico Serie F permite la instalación de hasta 24 solenoides sobre 24 posiciones de válvulas, aún en la versión Fieldbus.
El uso del tecnopolímero ha permitido desarrollar una isla de válvulas que se caracteriza por su tamaño pequeño, alto caudal y peso reducido. Las dimensiones reducidas, su flexibilidad durante el ensamble y el amplio rango de funciones de sus válvulas, hace de la Serie F un producto altamente innovador, adecuado para cubrir los requerimientos de varias aplicaciones.
Silenciadores usados (Mod. 2939): ver sección 2/9.05.
Manuales, hojas de instrucción y archivos de configuración, están disponibles en el sitio http://catalogue.camozzi.com o por medio del código QR indicado en la etiqueta del producto.
Es posible también, administrar una isla multipolar estándar, por medio de un adaptador Sub-D o a través de un nodo integrado en la isla. El módulo sencillo tipico Serie F permite la instalación de hasta 24 solenoides sobre 24 posiciones de válvulas, aún en la versión Fieldbus.
El uso del tecnopolímero ha permitido desarrollar una isla de válvulas que se caracteriza por su tamaño pequeño, alto caudal y peso reducido. Las dimensiones reducidas, su flexibilidad durante el ensamble y el amplio rango de funciones de sus válvulas, hace de la Serie F un producto altamente innovador, adecuado para cubrir los requerimientos de varias aplicaciones.
Silenciadores usados (Mod. 2939): ver sección 2/9.05.
Manuales, hojas de instrucción y archivos de configuración, están disponibles en el sitio http://catalogue.camozzi.com o por medio del código QR indicado en la etiqueta del producto.
1-8/8 resultados
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
PNEUMATIC SECTION | |
Valve construction | Corredera con sellos |
Valve functions | 5/2 monoestable y biestable 5/3 CC 2x2/2 NO 2x2/2 NC 1x2/2 NC +1x2/2 NO 2x3/2 NO 2x3/2 NC 1x3/2 NC +1x3/2 NO |
Materiales | corredera de aluminio - sellos de HNBR - otros sellos en NBR - cartuchos en latón - cuerpo y cubiertas en tecnopolímero |
Connections | Entradas 2 y 4, tamaño 1 (12 mm) = tubo ø4; ø6 Entradas 2 y 4, tamaño 2 (14 mm) = tubo ø4; ø6; ø8 Alimentación 1, tamaño 1 y 2 = tubo ø8; ø10 Servo piloto 12/14, tamaño 1 y 2 = tubo ø6 Escape 3/5, tamaño 1 y 2 = tubo ø8; ø10 Escape 82/84, tamaño 1 y 2 = tubo ø6 |
Temperatura | 0 ÷ 50°C |
Especificaciones del aire | Aire comprimido filtrado, no lubricado, clase 6.4.4 según norma ISO 8573-1: 2010. Si la lubricación es necesaria, utilice sólo aceites con viscosidad máxima de 32 Cst y la versión con alimentación servo-piloto externa. La clase de calidad del aire de suministro del servomotor debe ser 6.4.4 según la norma ISO 8573-1: 2010. |
Valve sizes | 12 mm 14 mm |
Presión de trabajo | - 0,9 ÷ 10 bar |
Pilot pressure | 3 ÷ 7 bar 4.5 ÷ 7 bar (con presión de trabajo excediendo 6 bar para las versiones 2x2/2 y 2x3/2) |
Flow rate | 250 NI/min (12 mm) 500 NI/min (14 mm) |
Posición de montaje | Cualquier posición |
Ciclo de trabajo | ED 100% |
Protection class (according to EN 60529) | IP40 |
ELECTRICAL SECTION - MULTIPOLE VERSION | |
Supply voltage Max number of solenoids Max number of valve functions Type of Sub-D connection Max absorption |
24 V DC +/- 10% 24 24 (monoestable) Sub-D 25 pins 0.8 A |
ELECTRICAL SECTION - FIELDBUS VERSION | |
General characteristics Max absorption Supply voltage Max number of operable coils |
Ver la sección del módulo multiserial Serie CX salidas digitales/salidas analógicas 3A - entradas digitales/analógicas 3A |
Ejemplo de codificación - Versión multipolar
F | P | 2 | R | M | T | A | - | MB2CMUL2B | - | 2QR3SLQR |
F | SERIE |
P |
TIPO P = neumático A = accesorios |
2 |
TAMAÑO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
R |
ACCIONAMIENTO MANUAL P = actuación presionando R = actuacion con dispositivo de empujar y girar |
M |
CONECCIÓN ELÉCTRICA M = multipolar |
T |
CARTUCHOS PARA TERMINAL IZQUIERDA S = manguera Ø 8 T = manguera Ø 10 Nota: los cartuchos para la terminal derecha son para manguera Ø6 |
A |
SUMINISTRO DEL SERVO-PILOTAJE A = interno B = externo |
MB2CMUL2B |
VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES * M = 5/2 monoestable D = 5/2 monostable con placa eléctrica biestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2x2/2 NC F = 2x2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC L = posición libre con tablero eléctrico de paso W = posición libre con tablero eléctrico biestable Z = posición libre con tablero eléctrico monostable X = suministro y escape suplementarios T = alimentación y escape separados U = suministro separado, escape suplementario K = suministro suplementario, escape separado |
2QR3SLQR |
CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES * Q = manguera Ø 4 R = manguera Ø 6 S = manguera Ø 8 (no para el tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tablero eléctrico biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tablero eléctrica monostable (sin cartuchos) |
* En caso de códigos idénticos y consecutivos, en las elecciones “VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES” y “CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES “, sustituir las letras con el número.
Con la opción “CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES” se definen las dos conexiones siguientes: 2 y 4, 1 y 3/5.
Ejemplos: FP2RMTA-MBCCMULMMMBB-QQRSSLRRRQRR
FP2RMTA-MB2CMUL3M2B-2QR2SL3RQ2R
Con la opción “CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES” se definen las dos conexiones siguientes: 2 y 4, 1 y 3/5.
Ejemplos: FP2RMTA-MBCCMULMMMBB-QQRSSLRRRQRR
FP2RMTA-MB2CMUL3M2B-2QR2SL3RQ2R
Ejemplo de codificación - Versión fieldbus
F | P | 2 | R | 00 | T | A | 0 | MB2CMUL2B | 2QR3SLQR |
F | SERIE |
P |
TIPO P = neumático A = accesorios |
2 |
TAMAÑO 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
R |
ACCIONAMIENTO MANUAL P = control de accionamiento de presión R = control de actuación con dispositivo empujar y girar |
00 |
PROTOCOLO 01 = PROFIBUS-DP 02 = DeviceNet 03 = CANopen 04 = EtherNet/IP 05 = EtherCAT 06 = PROFINET 99 = Módulo de Expansión |
T |
CARTUCHOS PARA TERMINAL NEUMÁTICA/ELÉCTRICA S = manguera Ø 8 T = manguera Ø 10 Nota: los cartuchos para la terminal derecha son para manguera Ø 6 |
A |
SUMINISTRO DEL SERVO-PILOTAJE A = interno B = externo |
0 |
MÓDULOS DE ENTRADA/SALIDA 0 = sin módulo A = 8 entradas digitales M8 B = 4 entradas digitales M8 C = 2 entradas analógicas 4-20 mA D = 2 entradas analógicas 0-10 V E = 1 entrada analógica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V Q = 4 salidas digitales M12 dobles R = 2 salidas analógicas 4-20 mA T = 2 salidas analógicas 0-10 V U = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 salida 0-10 V V = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 entrada 0-10 V Z = 1 salida analógica 4-20 mA + 1 entrada 4-20 mA K = 1 salida analógica 0-10 V + 1 entrada 0-10 V Y = 1 salida analógica 0-10 V + 1 entrada 4-20 mA S = Módulo inicial subred |
MB2CMUL2B |
VÁLVULAS SOLENOIDAS Y PLACAS ADICIONALES M = 5/2 monoestable D = 5/2 monoestable con tarjeta eléctrica biestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2x2/2 NC F = 2x2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC L = posición libre con tarjeta eléctrica de paso W = posición libre con tarjeta eléctrica biestable Z = posición libre con tarjeta eléctrica monostable X = suministro y escape suplementarios T = suministro y escape separados U = suministro separado, escape K = suministro suplementario, escape separado |
2QR3SLQR |
CARTUCHOS PARA VÁLVULAS SOLENOIDES Y PLACAS ADICIONALES Q = manguera Ø 4 R = manguera Ø 6 S = manguera Ø 8 (no para el tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tarjeta eléctrica biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tarjeta eléctrica monostable (sin cartuchos) |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN de UNA VÁLVULA (parte separada) y TERMINALES (accesorios)
FP2V-MQR | F | P | 2 | V | - | M | Q | R | FA2T-S | F | A | 2 | T | - | S |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA VÁLVULA SOLA |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA PLACAS INTERMEDIAS |
||
FP2V-MQR | FP2V-MQ | ||
F | Serie | F | Serie |
P |
Tipo: P = neumático |
P |
Tipo: P = neumático |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
V | Válvula solenoide o placa adicional | V | Válvula solenoide o placa adicional |
M |
Tipo de función: M = 5/2 monoestable D = 5/2 monoestable con tarjeta biestable B = 5/2 biestable C = 2 x 3/2 NC A = 2 x 3/2 NO G = 3/2 NC + 3/2 NO E = 2 x 2/2 NC F = 2 x 2/2 NO I = 2/2 NC + 2/2 NO V = 5/3 CC |
W |
Tipo de función: L = posición libre W = posición libre con tarjeta biestable Z = posición libre con tarjeta monostable X = suministro de energía y escape suplementarios T = suminsitro de energía y escape separados U = suministro de energía separado y escape suplementario K = suministro de energía suplementario y escape separado |
Q |
Cartuchos para válvulas solenoides: = sin cartucho Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (no para tamaño 1) |
Q |
Cartuchos para válvulas solenoides: Q = Ø4 R = Ø6 S = Ø8 (no para tamaño 1) L = posición libre (sin cartuchos) W = posición libre con tarjeta biestable (sin cartuchos) Z = posición libre con tarjeta monoestable (sin cartuchos) |
R |
Tipo de accionamiento manual: R = presionar y girar (biestable) P = presionar (monoestable) |
||
|
|||
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA TERMINAL IZQUIERDA |
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN PARA TERMINAL DERECHA |
||
FA2T-S | FA2T-AR | ||
F | Serie | F | Serie |
A | Accesorio | A | Accesorio |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
2 |
Tamaño: 1 = 12 mm 2 = 14 mm |
T |
Tipo de accesorio: T = terminal |
T |
Tipo de accesorio: T = terminal |
S |
Cartuchos: = sin cartucho S = Ø8 T = Ø10 |
A |
Tipo de servo-piloto: A = interno B = externo |
R |
Cartuchos: R = Ø6 |
1-16/25 resultados