Pinzas radiales con apertura de 180°
Serie CGSY
Doble efecto, magnéticas, autocentrables
Diámetros: Ø 10, 16, 20, 25 mm
Diámetros: Ø 10, 16, 20, 25 mm
La Serie CGSY ha sido diseñada para garantizar un rendimiento constante a lo largo del tiempo, incluso en aplicaciones exigentes que requieren altos niveles de productividad.
El ángulo de apertura de la pinza de 180º permite trabajar en grandes áreas de trabajo, a la vez que optimiza la manipulación del producto. Esto hace que la Serie CGSY sea especialmente adecuada para tareas como el soplado de botellas PET y en aplicaciones de llenado para la industria alimentaria o química.
Su diseño y los materiales utilizados garantizan un funcionamiento preciso, incluso en entornos rigurosos contaminados con polvo o vapor y en aplicaciones en las que es habitual el lavado frecuente.
Las pinzas Serie CGSY garantizan precisión y flexibilidad durante la instalación. Cada pinza tiene agujeros calibrados en la base y en el lado para un posicionamiento muy preciso.
El ángulo de apertura de la pinza de 180º permite trabajar en grandes áreas de trabajo, a la vez que optimiza la manipulación del producto. Esto hace que la Serie CGSY sea especialmente adecuada para tareas como el soplado de botellas PET y en aplicaciones de llenado para la industria alimentaria o química.
Su diseño y los materiales utilizados garantizan un funcionamiento preciso, incluso en entornos rigurosos contaminados con polvo o vapor y en aplicaciones en las que es habitual el lavado frecuente.
Las pinzas Serie CGSY garantizan precisión y flexibilidad durante la instalación. Cada pinza tiene agujeros calibrados en la base y en el lado para un posicionamiento muy preciso.
Series
Accessories
Pinza radial - CGSY-25
Radial gripper - CGSY-20
Radial gripper - CGSY-16
Pinza radial - CGSY-10
Sensor magnético - CSD-D-334
Sensor magnético - CSD-D-334-5
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
Tipo de construcción | Pinzas radiales |
Tipo de funcionamiento | Doble-efecto |
Tamaños | 10, 16, 20, 25 |
Transmisión de fuerza | Sistema Cam |
Par de cierre a 6 bar | 50 - 790 Ncm |
Ángulo de apertura/cierre | 2x90° |
Conexiones de aire | M5 |
Presión de trabajo | 2 ÷ 8 bar |
Temperatura de funcionamiento | 5°C ÷ 60°C (Estándar) |
Temperatura de almacenaje | -10°C ÷ 80°C |
Frecuencia máx. de uso | 3 Hz |
Repetibilidad | 0.05° |
Fluido | Aire filtrado en clase 7.4.4 según la ISO 8573-1. En caso de que se use aire lubricado, se recomienda el uso de aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación. |
Compatibilidad | Directiva ROHS |
Certificaciones | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Materiales | Libre de Cobre, Silicona y PTFE |
Sensores magnéticos de proximidad compatibles | Serie CSD |
NOTA: Presurizar gradualmente el sistema neumático para evitar movimientos intempestivos
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
CGSY | - | 16 | - | EX |
CGSY | SERIE |
16 |
TAMÑOS 10 = ø 10 mm 16 = ø 16 mm 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm |
EX | Agregar EX para la versión certificada ATEX |