text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 63

Serie 63

Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
23 Products found
  • 1(current)
  • 2
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
* Solo per basso attrito
63 M P 2 C 050 A 0200 W
63 SERIE
M VERSIONE
M = standard, magnetico
V = movimento uniforme (no stick slip), magnetico
L = basso attrito, magnetico
P COSTRUZIONE
T = tubo tondo
P = profilo
2 FUNZIONAMENTO
1 = semplice effetto, molla anteriore
2 = doppio effetto
6 = doppio effetto, stelo passante
7 = semplice effetto, stelo passante
9 = semplice effetto, molla posteriore
SIMBOLI PNEUMATICI
CS07/CS18
CD08 - CD09 - CD10 - CD11
CD13
CS11
CS14/CS17
C AMMORTIZZO
N = non ammortizzato (paracolpi meccanici)
C = ammortizzato da entrambi i lati
F = ammortizzo anteriore
R = ammortizzo posteriore
SIMBOLI PNEUMATICI
CD08
CD09/CD13
CD11
CD10
050 ALESAGGIO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm

080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A TIPO COSTRUTTIVO
A = standard con dado stelo
RL = cilindro con bloccastelo

DC = cilindro Back to back con accessorio DC [X1/X2]
TR = cilindro Back to back per tubo tondo [X1/X2]
F = cilindro con cerniera intermedia
0200 CORSA
= standard
N = tandem
/ = più posizioni X1/X2 [X1 < X2]
W TEMPERATURA
= standard (-20°/+80°)
W = alte temperature (150°C)

Z = basse temperature (-40°C)
Y = basse temperature (-50°C)
RESISTENZA ALLA CORROSIONE
= standard
C1 = dado stelo AISI 304, stelo AISI 304
C2 = viti testata trattate (profilo) o dadi tirante AISI 303
e tiranti AISI 420B (tubo tondo)

C3 = C2 + dado stelo AISI 316, stelo AISI 316
C4 = C1 + C2
C5 = C3 + testate con tripla protezione
VARIANTI
= standard (filetto stelo maschio)
F = filetto stelo femmina
K = testate con trattamento kanigen (solo per resistenza alla corrosione C2,C3 e C4)
L = senza guarnizione stelo (ingresso aria solo posteriore)*
V = guarnizione stelo FKM
R = guarnizione stelo NBR
U = utilizzo a secco

H = idrolisi
A = utilizzo in zona alimentare e frequenti lavaggi
G = ambienti sporchi e polverosi (con raschiatore metallico e stelo AISI 420B cromato)
B = cilindro con protezione stelo soffietto NBR
(_ _ _) = stelo prolungato _ _ _ mm
ALTRO
P = cilindro con rivestimento poliuretanico RAL 7035
CERTIFICAZIONI
EX = ATEX

Cilindri Serie 63 a tubo tondo, versione tandem

+ = sommare la corsa
++ = sommare la corsa
due volte



Ø EE L2 ++ L3 ++
32 G1/8 171,5 197,5
40 G1/4 191,5 221,5
50 G1/4 188 225
63 G3/8 204 241
80 G3/8 225,5 271,5
100 G1/2 231 282
125 G1/2 264 329


We think you are in United States.
Update your location?