text.skipToContent text.skipToNavigation

Serie 7000 – Automation

Diametri esterni tubo: 4, 6, 8 mm
Filetti dei raccordi: Metrici cilindrici ISO-965 (M5, M7, M10x1, M12x1,25),
Gas conici ISO-7 BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2),
Gas cilindrici ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2).
I raccordi super-rapidi della serie 7000 Automation sono realizzati in tecnopolimero rinforzato per soddisfare le nuove richieste di mercato in termini di affidabilità, semplicità di utilizzo ed efficienza.
La dimensione compatta e il peso leggero rendono questa nuova gamma di raccordi ideale per la maggior parte delle applicazioni pneumatiche in aggiunta ad una ottimale tecnologia di presa e di tenuta.
1-16/40  risultati
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"

Diametri ø 4 mm ø 6 mm ø 8 mm
Pressione di lavoro massima - 20° / + 40°
+ 40° / + 60°
+ 60° / + 80°
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
16 bar
15 bar
16 bar
14 bar
12 bar
Pressione di lavoro minima -0,9 bar
Temperatura -20 ÷ +80 (Vedere caratteristiche tubi impiegati)
Filettature GAS cilindrico ISO-228 BSPP
GAS conico ISO-7 BSPT (con sigillante PTFE pre-applicato)
Metrico cilindrico ISO-965
Tubo di collegamento Poliuretano (PU), Polietilene (PE), Poliammide (PA), Fluoropolimero (PTFE), Poliestere (HY3L), tubo metallico rigido con estremità metallica scanalata liscia
Fluido Aria compressa (per altri tipi di fluidi consultare i nostri tecnici)
Materiali (A) Corpo = tecnopolimero (PA66), ottone nichelato
(B) Pulsante = tecnopolimero (PA66)
(C) Anello di presa = acciaio inox (AISI 301)
(D) Guarnizioni = NBR
(E) Filetto = ottone nichelato

1-16/40  risultati
We think you are in United States.
Update your location?