text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPL

Serie CGPL

Doppio effetto, magnetico, auto-centrato
Taglie: 8, 12, 16, 20
La pinza parallela a corsa lunga Serie CGPL rappresenta una soluzione flessibile ed efficiente per soddisfare le esigenze di applicazioni in cui gli spazi a disposizione sono particolarmente ristretti.
La guida a sfere integrata e il design compatto e leggero consentono una movimentazione veloce e precisa dei componenti, anche in situazioni ad elevato duty cycle.
Grazie alla sua struttura piatta, questa pinza parallela è in grado di resistere a carichi ed accelerazioni elevati, diventando una soluzione ideale per l’assemblaggio e la robotica industriale.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Tipo di costruzione Pinza parallela autocentrante con guida H
Azionamento Doppio effetto
Taglie 8, 12, 16, 20
Attacchi aria M3 (8) M5 (12, 16, 20)
Pressione di lavoro 1,5 ÷ 7 bar (8) 1 ÷ 7 bar (12, 16, 20)
Temperatura di lavoro 5°C ÷ 60°C (standard)
Temperatura di stoccaggio 5°C ÷ 90°C
Frequenza massima di utilizzo 2 Hz (corsa corta), 2Hz (corsa media), 1Hz (corsa lunga)
Ripetibilità 0,05 mm
Questo è il valore quando le dita non afferrano i carichi sbilanciati. In caso di carico sbilanciato, il massimo valore è 0,15 mm a causa dell’influenza del gioco di cremagliera e pignone.
Intercambiabilità 0,1 mm
Media Aria filtrata in classe [7:4:4] secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Compatibilità Direttiva ROHS
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
CGPL - 12 - 24
CGPL SERIE
12 TAGLIE
8
12
16
20
24 CORSE
(Vedi tabelle corse standard)
We think you are in United States.
Update your location?