text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPT

Serie CGPT

Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrantes
Tamaños: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
 
Gracias al uso de un sistema de transmisión de alto rendimiento y fuerza precisa, las pinzas de la Serie CGPT proporcionan altas fuerzas de agarre mientras que garantizan una repetibilidad muy alta.

El amplio rango de tamaños disponibles permite encontrar la mejor solución para cualquier necesidad de movimiento. Las pinzas se suministran con casquillos de centrado (tolerancia H8) que, una vez posicionados en el cuerpo y/o en las mordazas, son capaces de garantizar, durante el mantenimiento, una alta intercambiabilidad de las pinzas y de las extensiones.
Series
Accessories
12 Products found
Pinzas paralelas - CGPT-16
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-20
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-20-NC
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-20-NO
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-25
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-25-NC
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-25-NO
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-32
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-32-NC
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-40
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-40-NC
Serie CGPT
Pinzas paralelas - CGPT-40-NO
Serie CGPT

Tipo de construcción Pinza paralela autocentrante con guía en T
Funcionamiento Simple efecto (NO, NC), doble efecto
Tamaños Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Transmisión de fuerza Palanca
Conexiones de aire M3 (Ø16), M5 (Ø20, 25, 32), G1/8 (Ø40, 50, 63, 80)
Presión de trabajo 2 ÷ 8 bar (doble efecto), 4 ÷ 8 bar (simple efecto)
Temperatura de trabajo 5°C ÷ 60°C (estándar) - 5°C ÷ 130°C (versión con altas temperaturas)
Temperatura de almacenaje -10°C ÷ 80°C
Frecuencia máx. de uso 3 Hz (ø 16, 20, 25, 32), 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80)
Repetibilidad 0.02 mm
Intercambiabilidad 0.1 mm
Fluido Aire filtrado en clase 7.4.4 según la ISO 8573-1. En caso que se use aire lubricado, se recomienda usar el aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación.
Lubricación Después de 10 millones de ciclos, engrasar las zonas de deslizamiento usando grasa Molykote DX.
Clase de protección IP 40
Compatibilidad Directiva ROHS
Certificaciones ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Materiales Sin PTFE, silicona y cobre

N.B. Presurizar el sistema neumático gradualmente para evitar movimientos incontrolados

Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SERIE
16 TAMAÑOS
16 = Ø 16 mm
20 = Ø 20 mm
25 = Ø 25 mm
32 = Ø 32 mm
40 = Ø 40 mm
50 = Ø 50 mm
63 = Ø 63 mm
80 = Ø 80 mm
NC FUNCIONAMIENTO
= doble efecto
NO = simple efecto, normalmente abierto
NC = simple efecto, normalmente cerrado
SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= estándar
W = altas temperaturas (130 °C) - no magnéticas
EX Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX
We think you are in United States.
Update your location?