Actuadores con guía integrada
Serie QCTF - QCBF
Doble efecto, magnéticos, con doble guía y placas
ø 20, 25, 32, 40 mm
ø 20, 25, 32, 40 mm
La serie QCTF-QCBF ha sido diseñada para aplicaciones en las cuales el espacio es reducido. Dos versiones disponibles: una dotada de doble guía con buje de bronce (Mod. QCTF) y la segunda de doble guía rodamiento de esferas (Mod. QCBF). La versión QCTF se recomienda en presencia de cargas laterales elevadas, mientras la versión QCBF es apta para ciclos de trabajo elevados con menores cargas laterales y para lograr mayor precisión.
La amortiguación de fin de carrera viene propuesta en tres variantes:
A) Amortiguador mecánico fijo (estándar);
B) Dotado de dos amortiguadores hidráulicos colocados sobre el cuerpo del cilindro;
C) Con un amortiguador hidráulico situado en el centro de la placa trasera.
La amortiguación de fin de carrera viene propuesta en tres variantes:
A) Amortiguador mecánico fijo (estándar);
B) Dotado de dos amortiguadores hidráulicos colocados sobre el cuerpo del cilindro;
C) Con un amortiguador hidráulico situado en el centro de la placa trasera.
Series
Accessories
Actuador con guía - QCTF2A040C050
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Tipo de construcción | Guíada con doble guía y doble placa QCTF = guía con buje de bronce y deslizamiento auto lubricado QCBF = guía con rodamiento de esferas auto lubrificadas |
Funcionamiento | Doble efecto |
Materiales | Cuerpo de aluminio anodizado placas de acero zincado vástagos de acero inox AISI rolado columnas guía QCTF de acero inox rolado 420B columnas guía QCBF de acero templado C50 juntas de PU |
Montaje | Con orificios roscados y no roscados en el cuerpo |
Carreras (min - máx) | (ver tablas) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C) |
Velocidad | 50 ÷ 500 mm/s |
Stroke end cushioning Type A | A la salida/a la entrada - amortiguación mecánica fija. Es aconsejable evitar que el pistón impacte contro los cabezales |
Stroke end cushioning Type B | A la salida/a la entrada - amortiguador hidráulico |
Stroke end cushioning Type C | A la salida amortiguador hidráulico a la entrada - amortiguación mecánica fija, es aconsejable evitar que el pistón impacte contro los cabezales. |
Presión de trabajo | 1 ÷ 10 bar |
Fluido | Aire filtrado, sin lubricación. En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación. |
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
QC | T | F | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIE | |
T |
DESLIZAMIENTO T = guía con buje de bronce B = guía con rodamientos de esfera |
|
F |
VERSIÓN F = doble placa |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 2 = doble efecto |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD14 |
A |
MATERIAL A = cuerpo en aluminio anodizado - vástago acero inox 303 rolado - columnas guía en acero inox 420B rolado para QCTF columnas guía en acero templado C50 para QCBF |
|
020 |
DIÁMETRO 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm |
|
A |
AMORTIGUACIÓN A = amortiguación mecánica fija (estándar) B = dos amortiguadores hidráulicos colocados sobre el cuerpo C = un amortiguador hidráulico situado en el centro de la placa posterior |
|
050 | CARRERA (ver tabla) |
1-4/4 resultados