text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QCTF - QCBF

Serie QCTF - QCBF

Doble efecto, magnéticos, con doble guía y placas
ø 20, 25, 32, 40 mm
La serie QCTF-QCBF ha sido diseñada para aplicaciones en las cuales el espacio es reducido. Dos versiones disponibles: una dotada de doble guía con buje de bronce (Mod. QCTF) y la segunda de doble guía rodamiento de esferas (Mod. QCBF). La versión QCTF se recomienda en presencia de cargas laterales elevadas, mientras la versión QCBF es apta para ciclos de trabajo elevados con menores cargas laterales y para lograr mayor precisión.

La amortiguación de fin de carrera viene propuesta en tres variantes:
A) Amortiguador mecánico fijo (estándar);
B) Dotado de dos amortiguadores hidráulicos colocados sobre el cuerpo del cilindro;
C) Con un amortiguador hidráulico situado en el centro de la placa trasera.
Series
Accessories
  • 1
  • 2(current)
  • 3
37 Products found
Actuador con guía - QCBF2A032A150
Serie QCTF y QCBF
Actuador con guía - QCBF2A032B200
Serie QCTF y QCBF
Actuador con guía - QCBF2A032C050
Serie QCTF y QCBF
Actuador guiado - QCBF2A040A040
Serie QCTF y QCBF
Actuador con guía - QCBF2A040B100
Serie QCTF y QCBF
Actuador con guía - QCTF2A020A020
Serie QCTF y QCBF
Cilindro guiado d20x30 - QCTF2A020A030
Serie QCTF y QCBF
Actuador con guía - QCTF2A020A040
Serie QCTF y QCBF
Actuador con guía - QCTF2A025A075
Serie QCTF y QCBF
Actuador con guía - QCTF2A025A150
Serie QCTF y QCBF
Actuador con guía - QCTF2A025B100
Serie QCTF y QCBF
Actuador con guía - QCTF2A025C020
Serie QCTF y QCBF
  • 1
  • 2(current)
  • 3
Tipo de construcción Guíada con doble guía y doble placa
QCTF = guía con buje de bronce y deslizamiento auto lubricado
QCBF = guía con rodamiento de esferas auto lubrificadas
Funcionamiento Doble efecto
Materiales Cuerpo de aluminio anodizado
placas de acero zincado
vástagos de acero inox AISI rolado
columnas guía QCTF de acero inox rolado 420B
columnas guía QCBF de acero templado C50
juntas de PU
Montaje Con orificios roscados y no roscados en el cuerpo
Carreras (min - máx) (ver tablas)
Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ 80°C (con aire seco -20°C)
Velocidad 50 ÷ 500 mm/s
Stroke end cushioning Type A A la salida/a la entrada
- amortiguación mecánica fija.
Es aconsejable evitar que el pistón impacte contro los cabezales
Stroke end cushioning Type B A la salida/a la entrada
- amortiguador hidráulico
Stroke end cushioning Type C A la salida amortiguador hidráulico
a la entrada
- amortiguación mecánica fija, es aconsejable evitar que el pistón impacte contro los cabezales.
Presión de trabajo 1 ÷ 10 bar
Fluido Aire filtrado, sin lubricación.
En caso de usar aire lubricado, recomendamos utilizar aceite ISO VG32 y no interrumpir la lubricación.
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
QC T F 2 A 020 A 050
QC SERIE
T DESLIZAMIENTO
T = guía con buje de bronce
B = guía con rodamientos de esfera
F VERSIÓN
F = doble placa
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble efecto
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD14
A MATERIAL
A = cuerpo en aluminio anodizado - vástago acero inox 303 rolado - columnas guía en acero inox 420B rolado para QCTF
columnas guía en acero templado C50 para QCBF
020 DIÁMETRO
020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm
A AMORTIGUACIÓN
A = amortiguación mecánica fija (estándar)
B = dos amortiguadores hidráulicos colocados sobre el cuerpo
C = un amortiguador hidráulico situado en el centro de la placa posterior
050 CARRERA (ver tabla)
We think you are in United States.
Update your location?