text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 61

Serie 61
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
61 M 2 P 050 A 0200
61 SERIE
M VERSIÓN:
M = estándar, magnético - L = baja fricción
2 FUNCIONAMIENTO:
1 = simple efecto, resorte frontal (ø32 ÷ ø100)
2 = doble efecto, amortiguación anterior y posterior
3 = doble efecto, sin amortiguación
4 = doble efecto, amortiguación posterior
5 = doble efecto, amortiguación anterior
6 = doble efecto, vástago pasante, amortiguación anterior y posterior
7 = simple efecto, vástago pasante
8 = doble efecto, vástago pasante, sin amortiguación
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS07
CD09
CD08
CD10
CD11
CD13
CS11
CD12
P MATERIALES
P = ver la tabla CARACTERÍSTICAS GENERALES en la página 1/1.25.01
R = tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303 - otros materiales (ver tabla en la pág. 1/1.25.01)
C = vástago inox AISI 303 rolado - tuerca vástago inox AISI 304
U = vástago inox AISI 303 rolado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
W = vástago inox AISI 304 rolado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
Z = vástago inox AISI 420B cromado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
juntas para bajas temperaturas (-40°C), anillo limpiador del vástago en latón [ excluido Ø 125 ]
Y = vástago inox AISI 420B cromado - tuerca vástago inox AISI 304 - tirantes inox AISI 420B - tuercas tirantes inox AISI 303
juntas para bajas temperaturas (-50°C), anillo limpiador del vástago en latón [ excluido Ø 125 ]
050 DIÁMETRO:
032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm - 080 = 80 mm - 100 = 100 mm - 125 = 125 mm
A CONTRUCCIÓN:
A = estándar con tuerca para vástago - RL = cilindro con bloqueo vástago
0200 CARRERA (ver tabla)
= estándar V = junta vástago FKM N = tandem R = junta vástago NBR W = todas las juntas FKM + 130°C C = recubierto con PU. Color: Gris * L = sin junta vástago (sólo alim. trasera) **
(_ _ _) = vástago prolongado de _ _ _ mm G = con anillo limpiador vástago latón (vást. inox AISI 420B cromado, junta vás. NBR)

* Para la versión C, disponible bajo pedido, se ruega contacten nuestros técnicos.
** La posibilidad de quitar la junta del vástago reduce aún más la fuerza de fricción en aplicaciones en empuje.
Todos los cilindros doble efecto están también disponibles en versiones de baja fricción.

Cilindros Serie 61 - vástago pasante

En la versión simple efecto las cuotas ZM y L2 se incrementerán de 25 mm.

+ = sumar la carrera
++ = sumar la carrera dos veces



Ø ØMM KK ØB PL L1 AM EE WH L2 + L3 ZM ++ VD N R BG RT G TG E SW1 SW2 SW3 SW4 Carrera de amortiguación
32 12 M10x1.25 30 14 18 22 G1/8 26 94 5 146 5 26 13 16 M6 5 32.5 46 10 6 2 17 17
40 16 M12x1.25 35 15 21 24 G1/4 30 105 5 165 5 29 13.5 16 M6 5 38 55 13 6 2 19 20
50 20 M16x1.5 40 15 25 32 G1/4 37 106 5 180 6 29.5 16 16 M8 8 46.5 64.5 17 8 3 24 15
63 20 M16x1.5 45 21 26 32 G3/8 37 121 5 195 6 36.5 28 16 M8 8 56.5 75 17 8 3 24 17
80 25 M20x1.5 45 21 30 40 G3/8 46 128 0 220 7 36 30 19 M10 8 72 93 22 * 5 30 20
100 25 M20x1.5 55 23 35 40 G1/2 51 138 0 240 7 38.5 40 19.5 M10 8 89 110 22 * 5 30 21
125 32 M27x2 60 23.5 42 54 G1/2 65 160 6 290 8 43 50 23 M12 10.5 110 135 27 12 4 41 26
* = llave especial 80-62/8C (ver accesorios)

We think you are in United States.
Update your location?