text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPS

Serie CGPS

Simple y doble efecto, magnéticas, autocentrables
Diámetros: Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Gracias al uso de un sistema de transmisión de fuerza de alto rendimiento y precisión y a la guía de rodamiento doble, las pinzas de la Serie CGPS pueden proporcionar altas fuerzas de agarre mientras garantizan una alta repetibilidad y fuerza (resistencia a cargas externas estáticas y dinámicas).

La amplia gama de tamaños disponibles permite encontrar la mejor solución para cualquier necesidad de movimiento. Las pinzas pueden estar provistas de casquillos y pernos de centrado (tolerancia H8) los cuales, una vez colocados en el cuerpo y/o en las mordazas, pueden garantizar, durante el mantenimiento, una alta intercambiabilidad de pinza y de las extensiones.
Series
Accessories
  • 1
  • 2(current)
19 Products found
Pinzas paralelas - CGPS-L-16-NO
Serie CGPS
Pinzas paralelas - CGPS-L-20
Serie CGPS
Pinzas paralelas - CGPS-L-25
Serie CGPS
Pinzas paralelas - CGPS-L-25-NO
Serie CGPS
Gripper - CGPS-L-25-W
Serie CGPS
Pinzas paralelas - CGPS-L-32
Serie CGPS
Pinzas paralelas - CGPS-L-32-NO
Serie CGPS
  • 1
  • 2(current)

Tipo de construcción Pinzas paralelas autocentrantes con doble guía de rodamientos
Funcionamiento Simple efecto (NO, NC), doble efecto
Diámetros Ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Transmisión de fuerza Palanca
Conexiones de aire M3-M5 (M3 solo para tamaño 10)
Presión de trabajo 2 ÷ 8 bar (doble efecto), 4 ÷ 8 bar (simple efecto)
Temperatura de trabajo 5°C ÷ 60°C (estándar); 5°C ÷ 150°C (versión de altas temperaturas)
Temperatura de almacenaje -10°C ÷ 80°C
Frecuencia máx. de uso 3 Hz
Repetibilidad 0.02 mm
Intercambiabilidad 0.1 mm
Fluido Aire filtrado en clase 7.4.4 según la ISO 8573-1. En caso de que se use aire lubricado, se recomienda el uso de aceite ISOVG32 y nunca interrumpir la lubricación.
Compatibilidad Directiva ROHS
Certificaciones ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80°C)
Materiales Libre de PTFE, Silicona y Cobre
Sensores magnéticos de proximidad adecuados Serie CSD

NOTA: Presurizar gradualmente el sistema neumático para evitar movimientos intempestivos

Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGPS - L - 16 - NO - W EX
CGPS SERIE
L TIPO DISEÑO
L = Dedo largo
F = Dedo plano
16 TAMAÑOS
10 = ø 10 mm
16 = ø 16 mm
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
NO FUNCIONAMENTO
= doble efecto
NO = simple efecto, normalmente abierto
NC = simple efecto, normalmente cerrado
SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= estándar
W = altas temperaturas (150°C) no magnéticas
EX Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX
We think you are in United States.
Update your location?