Válvulas de cerradura manual
Serie MX
Fig. 1 = válvula cerrada
Fig. 2 = válvula abierta
Fig. 2 = válvula abierta
Series
Accessories
Válvula de interceptación - MX2-1/2-V01
Válvula de interceptación - MX2-3/8-V01
Válvula de interceptación - MX3-1-V01
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
CONEXIONES: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
V | VALVULA 3/2 VIAS |
01 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 01 = control manual de cerradura 16 = control electro-neumático 17 = control servo-piloto 36 = control neumático |
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
Mod. | A | B | C | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | SW | T | Peso (kg) |
MX2-3/8-V01 | G3/8 | G 1/2 | 70 | 26 | 34,5 | 68 | 9 | 8 | 152 | 13 | 51 | 31 | 88 | 63,5 | 27 | 37,5 | 0.5 |
MX2-1/2-V01 | G 1/2 | G 1/2 | 70 | 26 | 34,5 | 68 | 9 | 8 | 152 | 13 | 51 | 31 | 88 | 63,5 | 27 | 37,5 | 0.5 |
MX2-3/4-V01 | G3/4 | G 1/2 | 70 | 26 | 34,5 | 68 | 9 | 8 | 152 | 13 | 51 | 31 | 88 | 63,5 | 27 | 37,5 | 0.5 |
MX3-3/4-V01 | G3/4 | G3/4 | 89,5 | 32 | 48 | 76 | 8 | 14,5 | 205,5 | 37 | 66,5 | 40 | 102 | 94,5 | 34 | 44,5 | 0.9 |
MX3-1-V01 | G1 | G3/4 | 89,5 | 32 | 48 | 76 | 8 | 14,5 | 205,5 | 37 | 66,5 | 40 | 102 | 94,5 | 34 | 44,5 | 0.9 |
1-5/5 resultados