Válvulas de interceptación
Serie MX
Válvulas electro-neumáticas o neumáticas
EV10 = válvula electro-neumática 3/2 NC
monoestable, con operador biestable manual
YES1 = válvula neumática 3/2
monoestable, resorte mecánico
EV10 = válvula electro-neumática 3/2 NC
monoestable, con operador biestable manual
YES1 = válvula neumática 3/2
monoestable, resorte mecánico
Series
Accessories
Válvula de interceptación - MX2-1/2-V16
Válvula de interceptación - MX2-3/8-V16
Válvula de interceptación - MX3-1-V16
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX | 2 | 3/8 | V | 01 | LH |
MX | SERIE |
2 |
TAMAÑO: 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
CONEXIONES: 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
V | VALVULA 3/2 VIAS |
01 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN: 01 = control manual de cerradura 16 = control electro-neumático 17 = control servo-piloto 36 = control neumático |
LH |
DIRECCIÓN DE FLUJO: = de izquierda a derecha (estándar) LH = de derecha a izquierda |
Mod. | A | B | C | G | I | N | O | P | R | S | SW | T | Peso (kg) |
MX2-3/8-V16 | G3/8 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | 0.5 |
MX2-1/2-V16 | G1/2 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | 0.5 |
MX2-3/4-V16 | G3/4 | G1/2 | 70 | 34.5 | 68 | 171 | 13 | 70 | 88 | 63.5 | 34 | 37.5 | 0.5 |
MX3-3/4-V16 | G3/4 | G3/4 | 89.5 | 48 | 76 | 180.5 | 37 | 41.5 | 102 | 94.5 | 34 | 44.5 | 0.9 |
MX3-1-V16 | G1 | G3/4 | 89.5 | 48 | 76 | 180.5 | 37 | 41.5 | 102 | 94.5 | 34 | 44.5 | 0.9 |
1-5/5 resultados