EXEMPLE DE CODIFICATION
MST | 12 | - | 40 |
MST | SÉRIE |
12 |
TAILLE 6 8 12 16 20 25 |
40 |
COURSE (Voir le tableau des courses standard) |
Mod. | M2 | M | F | F2 | R | R2 | G | H | N1+ | N+ | Q | K |
MST20-10 | 35 | 25 | 15 | 45 | 50 | 40 | 44 | 83 | 97 | 81,5 | 4 | 1 |
MST20-20 | 35 | 25 | 15 | 45 | 50 | 40 | 54 | 83 | 97 | 81,5 | 4 | 1 |
MST20-30 | 35 | 25 | 15 | 45 | 50 | 40 | 64 | 83 | 97 | 81,5 | 4 | 1 |
MST20-40 | 35 | 35 | 15 | 55 | 60 | 50 | 74 | 93 | 107 | 91,5 | 4 | 1 |
MST20--50 | 35 | 50 | 15 | 35 | 35 | 35 | 84 | 108 | 122 | 106,5 | 6 | 2 |
MST20-75 | 70 | 54 | 19 | 35 | 60 | 60 | 109 | 147 | 161 | 145,5 | 6 | 3 |
MST20-100 | 70 | 107 | 37 | 35 | 70 | 70 | 134 | 200 | 214 | 198,5 | 6 | 4 |
MST20-125 | 76 | 155 | 41 | 38 | 70 | 70 | 159 | 254 | 268 | 252,5 | 8 | 5 |
MST20-150 | 88 | 195 | 19 | 44 | 80 | 80 | 184 | 306 | 320 | 304,5 | 8 | 6 |
1-4/4 résultats