text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CSD

Mod. CSD
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
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUE DE PROXIMITE SERIES CST-CSV-CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIE
T TYPE DE RAINURE :
T = Rainure en T
V = Rainure en V
H = rainure avec intégration frontale
2 TECHNOLOGIE :
2 = Reed NO
3 = Magnéto-résistif
4 = Reed NC
5 = Effet Hall
2 RACCORDEMENT :
2 = 2 fils ( seulement reed )
3 = 3 fils
5 = 2 fils avec connecteur M8 ( seulement reed )
6 = 3 fils avec connecteur M8
0 TENSION :
0 = 10/110 Vdc; 10/230 Vac ( PNP )
1 = 30/110Vdc; 30/230 Vac ( PNP )
2 = 3 fils CST ( PNP )
3 = 10/30 Vac/dc ( PNP )
4 = 10/27 Vdc ( PNP )
N NOTE (CST/CSV-250N seulement):
N = Normalis
5 LONGUEUR DE CABLE (pour CSH seulement) :
= câble 2 mètres (CST et CSV seulement )
2 = câble 2 mètres
5 = câble 5 mètres
EX
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUES DE PROXIMITE SERIE CSB-CSC-CSD
CODIFICATION DES CAPTEURS MAGNETIQUE DE PROXIMITE SERIES CST-CSV-CSH

Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m
CSD-D-334-5 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 5 m
CSD-D-374 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m
CSD-D-374-5 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 5 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D Série CSD



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D Série CSD



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D Mod. CSD



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m
CSD-D-334-5 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 5 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m
CSD-D-334-5 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 5 m
CSD-D-374 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m
CSD-D-374-5 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 5 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contre l’inversion de polarité et la surtension 2 m
CSD-D-334-5 Magnetoresistive 3 wires 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W Contre l’inversion de polarité et la surtension 5 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D Série CSD



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m
CSD-D-334-5 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 5 m
CSD-D-374 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m
CSD-D-374-5 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 5 m


Capteurs magnétiques, câble 3 fils, rainures D



Mod. Fonctionnement Connexions Tension Sortie Courrant Max. Charge max. Protection L = longueur câble
CSD-D-334 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m
CSD-D-334-5 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC PNP 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 5 m
CSD-D-374 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 2 m
CSD-D-374-5 Magnétorésistif 3 fils 10 ÷ 27 V DC NPN 200 mA 6W contre les inversions de polarités et les surtensions 5 m


We think you are in United States.
Update your location?