Vérins cylindriques
Série 27
Double effet, magnétique
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
La Série 27 a été conçue de manière a obtenir le vérin le plus compact possible. D'une ligne générale linéaire, les vérins sont produits avec tige et tube inox et fonds aluminium.
Le choix des matériaux et la conception du produit sont la base d'une gamme complète et variée de vérins d'une grande fiabilité. Le sertissage du tube sur les fonds assure un parfait alignement de tous les organes. Les vérins Série 27 sont pourvus d'un amortissement élastique fixe réduisant l'impact du piston sur les fonds.
Ces vérins peuvent être équipés de capteurs magnétiques de proximité. Les nombreux accessoires permettent la fixation des vérins.
Le choix des matériaux et la conception du produit sont la base d'une gamme complète et variée de vérins d'une grande fiabilité. Le sertissage du tube sur les fonds assure un parfait alignement de tous les organes. Les vérins Série 27 sont pourvus d'un amortissement élastique fixe réduisant l'impact du piston sur les fonds.
Ces vérins peuvent être équipés de capteurs magnétiques de proximité. Les nombreux accessoires permettent la fixation des vérins.
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
Type de construction | Compact serti |
Fonctionnement | Double effet |
Matériaux | Fonds aluminium, tige et tube inox, piston aluminium, joints de piston et joint de nez PU. |
Montage | Pieds, contre-charnière, écrou de nez, pivots |
Course min-max | 10 à 1000 mm |
Alésages | ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm |
Température de fonctionnement | 0 à 80°C (-20 °C avec air sec) |
Pression de fonctionnement | 1 ÷ 10 bar |
Vitesse | 10 à 1000 mm/sec (sans charge) |
Fluide | Air filtré, sans lubrification; En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
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
27 | M | 2 | A | 20 | A | 0050 |
27 | SÉRIE | |
M |
VERSION M = Alimentation latérale pour fixation charnière arrière, standard pour Ø20-25-32-40 T = Alimentation arrière axiale pour Ø20-25-32-40 U = Alimentation arrière latérale, standard pour Ø20-25-32-40-50-63 |
|
2 |
FONCTIONNEMENT 2 = double effet |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CD08 |
A |
MATERIAUX A = tige inox roulée, tube inox |
|
20 |
ALESAGE 20 = 20 mm - 25 = 25 mm - 32 = 32 mm - 40 = 40 mm - 50 = 50 mm - 63 = 63 mm |
|
A |
ACCESSOIRES A = standard |
|
0050 | COURSE (voir tableau) |
1-16/17 résultats