Vérins
Série 42
Simple et double effet, magnétique
Ø 32, 40, 50, 63 mm
Ø 32, 40, 50, 63 mm
Les vérins Série 42 ont été conçus sans tirants pour obtenir un aspect linéaire. Ils sont produits avec tige et tube inox et fonds aluminium.
Cette série est équipée en série d'amortissements pneumatiques réglables. De plus, ils sont pourvus d'un amortissement élastique fixe réduisant l'impact du piston sur les fonds.
Cette série est équipée en série d'amortissements pneumatiques réglables. De plus, ils sont pourvus d'un amortissement élastique fixe réduisant l'impact du piston sur les fonds.
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
Type de construction | Compact serti |
Fonctionnement | Simple et double effet |
Matériaux | Eonds aluminium Tube inox AISI 304 Tige inox roulée AISI 420B Autres voir codification |
Type de fixation | Jeu de pieds/bride, contre-charnière, pivots |
Courses min-max | 10 à 1000 mm |
Température de fonctionnement | 0 à 80°C (-20 °C avec air sec) |
Pression de fonctionnement | 1 à 10 bar (double effet); 2 à 10 bar (simple effet) |
Vitesse | 10 à 1000 mm/sec (sans charge) |
Fluide | Air filtré, sans lubrification; En cas d'utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d'utiliser de l'huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification. |
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
42 | M | 2 | N | 050 | A | 0200 |
42 | SERIE | |
M |
VERSION : M = standard, magnétique |
|
2 |
FONCTIONNEMENT : 1 = simple effet ( amortissement ressort avant ) 2 = double effet ( amortissement avant et arrière ) 3 = double effet ( non-amorti ) 4 = double effet ( amortissement arrière ) 5 = double effet ( amortissement avant ) 6 = double effet ( tige traversante, amortissement avant et arrière ) 7 = simple effet ( tige traversante, amortissement ) |
SYMBOLES PNEUMATIQUES CS12 CD09 CD08 CD10 CD11 CD13 CS13 |
N |
MATERIAUX N = tige inox roulée AISI 420B, tube inox AISI 304, joints NBR |
|
050 |
ALESAGE : 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
ACCESSOIRES : A = standard ( écrou de nez et écrou de tige ) |
|
0200 |
COURSE : voir tableau |
1-15/15 résultats