text.skipToContent text.skipToNavigation
Série CGPT

Série CGPT

Simple et double effet, magnétique, auto-centrante
Alesage: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
 
Grâce à l'utilisation d'un système de transmission des forces très performant et précis, Les pinces Série CGPT peuvent fournir des forces élevées de serrage et garantir une très grande répétitivité.

La large gamme de tailles disponibles permet d'offrir la meilleure solution à tout besoin de mouvement. Les pinces sont fournies avec douilles de centrage (tolérance H8) qui, une fois montées sur le corps et/ou sur les mors, garantissent une grande interchangeabilité de la pince ou des doigts.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".

Type de construction Pinces parallèles auto-centrantes avec guidage en T
Fonctionnement Simple effet (NO, NC), double effet
Tailles Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Transmission de la force Levier
Raccordement d'air M3 (Ø16), M5 (Ø20, 25, 32), G1/8 (Ø40, 50, 63, 80)
Pression de service 2 ÷ 8 bar (double effet), 4 ÷ 8 bar (simple effet)
Température de fonctionnement 5°C ÷ 60°C (standard) - 5°C ÷ 130°C (version hte température)
Température de stockage -10°C ÷ 80°C
Fréquence max. d'utilisation 3 Hz (ø 16, 20, 25, 32), 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80)
Répétitivité 0.02 mm
Interchangeabilité 0.1 mm
Fluide Air filté de classe 7.4.4 selon ISO 8573-1. En cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Lubrification Après 10 millions de cycles, graisser les zones de glissement en utilisant de la graisse Molykote DX
Indice de protection IP 40
Compatibilité Directive ROHS
Certifications ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Matériaux Sans PTFE, silicone ni cuivre

N.B. Mettre progressivement sous pression le système pneumatique pour éviter tout mouvement non contrôlé

Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SÉRIE
16 ALESAGES
10 = Ø10 mm
16 = Ø16 mm
20 = Ø20 mm
25 = Ø25 mm
32 = Ø32 mm
40 = Ø40 mm
50 = Ø50 mm
63 = Ø63 mm
80 = Ø80 mm
NC FONCTIONNEMENT
= double effet
NO = simple effet, normalement ouverte
NC = simple effet, normalement ferme
SYMBOLES PNEUMATIQUES
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION
= standard
W = hte température (130°C)
EX Ajouter EX pour commander la version certifiée ATEX
We think you are in United States.
Update your location?