text.skipToContent text.skipToNavigation
Série MX

Série MX

MX2 : 3/8", 1/2" et 3/4" - MX3: 3/4" et 1"
Modulaire
Cuve avec protection technopolymère et montage baïonnette
MX est la nouvelle série de traitement de l'air fabriquée par Camozzi caractérisée par une ligne design et compacte offrent des performances élevées. L'utilisation d'alliages et de technopolymère permet d'obtenir un produit léger et solide à la fois. Grâce à un nouveau concept de modularité, le montage des composants devient beaucoup plus facile.

La série MX a été réalisée pour apporter une solution multisectorielle qui garantie un gain de temps, d'espace et économique.
Un configurateur spécifique disponible sur le site internet de Camozzi http://catalogue.camozzi.com (section Configurateur), permet à l'utilisateur de créer sa propre configuration en fonction de son application.
Séries
Accessoires
Il n'existe pas de codes vendables en ligne
Si vous avez saisi des filtres, essayez de les modifier ou consultez l'onglet "Configurateur".
Construction Modulaire, compact avec filtre à charbon actif
Matériaux Voir TABLEAU DES MATERIAUX
Raccordements MX2: 3/8" - 1/2" - 3/4"
MX3: 3/4" – 1"
Montage En ligne (vertical)
murale (au moyen d'étriers)
Température de fonctionnement +10°C à +40°C (tmax = 60°C)
Qualité de l’air fournie selon ISO 8573-1:2010 Classe 1.7.1
Draining of condensate Sans purge
Pression de fonctionnement 0,3 ÷ 16 bar
Débit nominal Voir DIAGRAMMES DE DÉBIT
Elément filtrant Charbon actif
Résidus d'huile < 0,003 mg/m³
Fluide Air comprimé
Pré-filtration Il est recommandé d'utiliser un filtre ayant un contenu résiduel d'huile de 0,01mg/m³
Plein écran
Votre configuration
Exemple de codification
Pour le montage d'un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section "FRL assemblés Série MX"
MX 2 - 1/2 - FCA 1 - LH
MX SÉRIE
2 TAILLE
2 = 3/8" - 1/2" - 3/4"
3 = 3/4" - 1"
1/2 RACCORDEMENT
3/8 = 3/8"
1/2 = 1/2"
3/4 = 3/4"
1 = 1"
FCA FILTRE A CHARBON ACTIF
1 INDICATEUR DE COLMATAGE
= sans
1 = avec
LH SENS DU FLUX
= de gauche à droite (standard)
LH = de droite à gauche
We think you are in United States.
Update your location?