Etriers simples
Mod. MX2-X, MX3-X, MX2-Z, MX3-Z
Matériau :
étriers technopolymère, Joint torique NBR, vis et écrous acier zingué.
MX2-X complet avec:
1x étrier simple,
1x joint torique OR 3125 *,
2x écrous carrés M5,
2x vis M5x69
MX2-Z complet avec:
1x étrier simple,
1x joint torique OR 3125 *,
1x écrou carré M5,
1x vis M5x69,
1x vis M5x85
* peut être commandé séparément (mod. 160-39-11/19)
MX3-X complet avec:
1x étrier simple,
1x joint torique OR 38X2,8**,
2x écrous carrés ,
2x vis M6x75.
MX3-Z complet avec:
1x étrier simple, 1 joint torique OR 38X2,8**,
1x écrou carré, 1 vis M6x75,
1x vis M6x90.
** peut être commandé séparément (OR 38X2,8 NBR)
étriers technopolymère, Joint torique NBR, vis et écrous acier zingué.
MX2-X complet avec:
1x étrier simple,
1x joint torique OR 3125 *,
2x écrous carrés M5,
2x vis M5x69
MX2-Z complet avec:
1x étrier simple,
1x joint torique OR 3125 *,
1x écrou carré M5,
1x vis M5x69,
1x vis M5x85
* peut être commandé séparément (mod. 160-39-11/19)
MX3-X complet avec:
1x étrier simple,
1x joint torique OR 38X2,8**,
2x écrous carrés ,
2x vis M6x75.
MX3-Z complet avec:
1x étrier simple, 1 joint torique OR 38X2,8**,
1x écrou carré, 1 vis M6x75,
1x vis M6x90.
** peut être commandé séparément (OR 38X2,8 NBR)
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
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Matériaux :
étrier en technopolymère, joint torique en NBR, écrous et vis en acier zingué.
Le kit MX2-X est fourni avec:
1x étrier rapide;
1x joint torique OR 3125 *;
2x écrous exagonaux M5;
2x vis M5x69.
Le kit MX2-Z est fourni avec:
1x étrier rapide;
1x joint torique OR 3125 *;
1x écrou exagonal M5;
1x vis M5x69;
1x vis M5x85 pour la fixation murale.
* il peut être commandé séparément (coe 160-39-11/19)
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |
Etriers simples
Mod. | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | Note |
MX2-X | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | - | - | |
MX2-Z | 5,2 | 12 | 46 | 14 | 73,5 | 37,5 | 70,5 | 37 | 14 | M5 | Kit avec vis de fixation murale |
MX3-X | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | - | - | |
MX3-Z | 6,2 | 14 | 54 | 16,5 | 86 | 40 | 77 | 43,5 | 13 | M6 | Kit avec vis de fixation murale |