Vanne de débit proportionnelle - version Manifold
Série MX-PRO
CONNECTEUR M8 4 POLES
5 LED Rouge
6 LED Verte
- Pin 1: +24 V DC ( Alimentation );
- Pin 2: Signal analogique de commande 0-10 V DC ou 4-20 mA;
- Pin 3: 0 V (Masse) commun aussi pour signal de commande;
- Pin 4: Signal analogique de sortie ( selon la pression réglée ).
5 LED Rouge
6 LED Verte
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
EXEMPLE DE CODIFICATION
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | SÉRIE | |
2 |
TAILLE : 2 = 1/2" |
|
1/2 |
RACCORDEMENT : 1/2 = 1/2" |
|
R |
TYPE DE FONCTIONNEMENT: R = Régulateur de pression M = Régulateur de pression Manifold |
V = vanne de débit W = Vanne de débit Manifold |
CV |
COMMANDE: CV = commande électrique 0-10V DC CA = commande électrique 4-20mA |
EV = commande électrique 0-10V DC avec pilotage extérieur EA = commande électrique 4-20mA avec pilotage extérieur |
2 |
REGULATOR SETTING RANGE: 1 = Pression de service 0,15 ÷ 3 bar 2 = Pression de service 0,5 ÷ 10 bar 3 = Pression de service 0,05 ÷ 1 bar 4 = Pression de service 0,35 ÷ 7 bar |
PLAGE DE RÉGLAGE DE LA VANNE: 7 = Vanne de débit |
0 |
TYPE DE CONCEPTION: 0 = avec relieving (standard) 1 = sans relieving (standard) |
|
4 |
MANOMÈTRE: 0 = sans manomètre, avec bloc fileté 2 = avec manomètre intégré 0-6 bar (régulateur uniquement) |
3 = avec manomètre intégré 0-10 bar (Régulateur uniquement) 4 = avec manomètre intégré 0-12 bar (Régulateur uniquement) |
LH |
SENS DU FLUX : = de gauche à droite (standard) LH = de droite à gauche |
|
OX1 | = convient pour une utilisation avec de l’oxygène (seulement avec vanne de débit V et W) |
Pour le montage d’un élément unique avec flasques de fixation ou étrier mural, voir la section FRL assemblés Série MX
Mod. | Commande électrique | Pression de service |
MX2-1/2-WEV710 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEA710 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEV710-LH | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEA710-LH | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WEV710OX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WEA710OX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WEV710-LHOX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WEA710-LHOX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ARN) |
MX2-1/2-WXV710OX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WXA710OX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WXV710-LHOX1 | 0-10 V DC | 0-6100 l/min (ANR) |
MX2-1/2-WXA710-LHOX1 | 4-20 mA | 0-6100 l/min (ANR) |
1-9/9 résultats