FRL pré-assemblés
Série MC
Raccordement : 1/4", 3/8" et 1/2"
Le groupe de FRL Série MC est équipé de tirants sur lesquels viennent s'empiler les éléments nécessaires sans limitation en nombre.
Grâce à un code unique, il est possible de commander les ensembles décrits dans les pages suivantes.
La connexion au réseau d'air est possible soit directement, soit par le biais d'un jeu de flasque ( Kit A )qui offre l'avantage de ne pas avoir à décâbler l'installation en cas de maintenance.
La version avec jeu d'extrémités ne comprend pas les étriers de fixation.
Grâce à un code unique, il est possible de commander les ensembles décrits dans les pages suivantes.
La connexion au réseau d'air est possible soit directement, soit par le biais d'un jeu de flasque ( Kit A )qui offre l'avantage de ne pas avoir à décâbler l'installation en cas de maintenance.
La version avec jeu d'extrémités ne comprend pas les étriers de fixation.
1-11/11 résultats
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
Construction | modulaire compact |
Matériaux | zama, NBR, technopolymère |
Raccordements | G1/4 - G3/8 - G1/2 |
Montage | verticale, en ligne ou en paroi |
Température de fonctionnement | -5°C ÷ 50°C à 10 bar ( avec le point de rosée du fluide inférieur de 2° à la température minimum de fonctionnement ) |
Finition | verni |
Débit | sous 6 bar en alimentation et ΔP = 1 bar ( ΔP = 0,5 bar pour Mod. FRL) |
1-11/11 résultats
CODIFICATION
MC | 2 | 02 | C | 5 | FL |
|
MC | SERIE: |
2 |
TAILLE : 1 = 1/4" 2 = 3/8", 1/2" |
02 |
RACCORDEMENT : 04 = 1/4" 38 = 3/8" 02 = 1/2" |
C |
COMPOSITION DU GROUPE : C = D + L E = V01 + D + L FRL = F + R + L GN = D + L + V16 + AV HNA = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.O. HNC = V01 + D + L + V16 + AV + PRESS N.F. N = V01 + D PN = D + V16 + AV QN = V01 + D + V16 + AV TN = V01 + D + L + V16 + AV U = F13 + FB3 (seulement 3/8 - 1/2) ZNA = V01 + D + V16 + AV + PRESS N.O. ZNC = V01 + D + V16 + AV + PRESS N.F. |
5 |
FILTRATION : 5 = 5 µm (standard) 25 = 25 µm (sur demande ) |
FL |
VERSION : FL = avec jeu d'extrémités ( sans étriers de fixation murale ) |
|
|
LEGENDE : D = Filtre régulateur 0.5-10 bar, pure manuelle/semi-automatique avec décompression, filtration 5 µm ou 25 µm L = Lubricateur V01 = Vanne de sectionnement 3/2 à cde manuelle F = Filtre 5 µm ou 25 µm R = Régulateur 0.5-10 bar avec décompression V16 = Vanne de sectionnement 3/2 à cde électro-pneumatique AV = Vanne de démarrage progressif PRESS NO = Pressostat, Normalement Ouvert PRESS NC = Pressostat, Normalement Fermé F13 = Filtre 5 µm avec purge automatique FB3 = Filtre coalescent 0.01 µm avec purge automatique |
1-12/12 résultats